Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Lastverteilung gewährleisten. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Aluminiumkörper sowie einer gegossenen Polyurethanlauffläche ausgestattet, die durch Präzisionskugellager gelagert wird und eine hervorragende Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 640 kg und bei 4 km/h werden 800 kg erreicht. Diese Lenkrolle ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
S4-Materialnummer
990838806
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
110 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
205 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
4,12 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
280 mm
Ausladung
58 mm
Schwenkradius
140 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø160

Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastenelementen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,67 kg bietet dieses Accessoire eine robuste Lösung für die Sicherung von Möbeln und Geräten auf Rollen. Der Fußschutz verhindert effektiv das unkontrollierte Verrutschen und trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation an verschiedenen Rollentypen, ohne dabei zusätzliche Befestigungselemente zu erfordern. Dieses Zubehör ist ideal für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie in gewerblichen Einrichtungen, wo Stabilität und Sicherheit von höchster Priorität sind.

Rad 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 850 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 1020 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Stabilität gewährleisten. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und verfügt über ein gegossenes Polyurethan-Lauffläche, die auf einem Aluminium-Körper montiert ist, während Präzisionskugellager für reibungsarme und präzise Rotation sorgen. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 205 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Anwendungssysteme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit zwischen 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h variiert. Die Kappa load ist speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert und findet Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller in vorlaufender Ausführung, die mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für die Schwenkbewegung ausgestattet, wodurch eine zuverlässige und präzise Lenkfunktion gewährleistet wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager sowie einen gegossenen Polyurethan-Lauffläche mit einem Aluminium-Radkörper, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit zwischen 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h variiert. Die Kappa load ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen konzipiert.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg