Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Forma
EAN:
4031582476507
Artikelnummer:
6941UFP150R05-28 white
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Forma Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse beste...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Forma Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss/Aluminium und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz an Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Medikamentenwagen, Pflegewagen und Ultraschallgeräten.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale