Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Artikelnummer:
6941UFP125R05-28 grey
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Forma Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse beste...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Forma Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss/Aluminium und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 190 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Medikamentenwagen, Pflegewagen und Ultraschallgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale