Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea low height
Bestellnummer:
990771415
EAN:
4031582370782
Artikelnummer:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die sich durch ihre flache Bauweise für den Einsatz in Medizin, Pfle...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die sich durch ihre flache Bauweise für den Einsatz in Medizin, Pflege und Möbelbau eignet. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, über das die Rolle einfach und stabil an der Unterkonstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine leichtgängige und exakte Drehbewegung der Lenkrolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert; die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 78 mm, was die Linea low height besonders für Geräte mit geringer Bauhöhe geeignet macht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Anwendungsbereiche sind Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Patientenlifter, Duschstühle, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Tragfähiges Gehäuse
Zwillingsrolle für hohe Tragfähigkeit bei geringer Bauhöhe
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv