Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für medizinische und gewerbliche Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über einen Radkörper aus Polyamid sowie einen gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften und lange Lebensdauer sichert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 78 mm, was eine besonders kompakte Bauweise ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 90 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Möbeln, Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Patientenliftern, Duschstühlen, Behandlungsstühlen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
S4-Materialnummer
990770588
Hauptmerkmale
CO2-Emissionen (Scope 3)
1.18
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
58 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
90 kg
Statische Tragfähigkeit
180 kg
Bauhöhe
78 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Linea low height
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
121 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
60,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Tragfähiges Gehäuse
Zwillingsrolle für hohe Tragfähigkeit bei geringer Bauhöhe
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
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Die Linea low height ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenste Anwendungen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkmechanismus ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager, das eine präzise Laufruhe gewährleistet. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, das eine optimale Bodenschonung und Verschleißfestigkeit bietet. Mit einer Gesamthöhe von 78 mm präsentiert sich die Linea low height als kompakte Lösung für Anwendungen mit Platzbeschränkungen. Die statische Tragfähigkeit beträgt 180 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 90 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen und Patientenlifter sowie für diagnostische Geräte wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte. Darüber hinaus findet die Linea low height Anwendung in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei Duschstühlen, Behandlungsstühlen, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten, Computern auf Rädern und in der Möbelindustrie.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg