Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
Bestellnummer:
990770570
EAN:
4031582353389
Artikelnummer:
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und spielfreie Montage am Möbel- oder Gerätekörper ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklagerung ausgeführt, sodass die Rolle frei um die eigene Achse schwenken kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einer gespritzten Lauffläche aus Polyurethan versehen, die für ruhige Laufeigenschaften und einen guten Bodenkontakt sorgt. Das Radkörper aus Polyamid ist über ein Präzisionskugellager gelagert, was einen leichtgängigen und präzisen Lauf gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die statische Belastbarkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Belastbarkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, Nachttische, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Möbel in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv