Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und eignet sich für vielfältige Anwendungen in medizinischen, gewerblichen und privaten Bereichen wie Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, das eine hohe Verschleißfestigkeit und gute Bodenschonung bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 75,5 mm. Die Tragfähigkeit ist mit einer statischen Belastung von 200 kg und einer dynamischen Belastung von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h spezifiziert, wodurch die Lenkrolle für anspruchsvolle Anwendungen in professionellen Umgebungen geeignet ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
S4-Materialnummer
990770568
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
130 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
65 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
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
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und spielfreie Montage am Möbel- oder Gerätekörper ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklagerung ausgeführt, sodass die Rolle frei um die eigene Achse schwenken kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einer gespritzten Lauffläche aus Polyurethan versehen, die für ruhige Laufeigenschaften und einen guten Bodenkontakt sorgt. Das Radkörper aus Polyamid ist über ein Präzisionskugellager gelagert, was einen leichtgängigen und präzisen Lauf gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die statische Belastbarkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Belastbarkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, Nachttische, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Möbel in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg