Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 65 mm
Stylea
Bestellnummer:
990075210
EAN:
4031582311006
Artikelnummer:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund befestigt wird. Das Gehäuse ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund befestigt wird. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, wodurch eine zuverlässige Rotationsbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 65 mm und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine stabile und wartungsarme Lagerung bietet. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, was eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit ermöglicht, während der Radkörper aus Polyamid besteht und somit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 68 mm. Die Stylea ist für eine statische Tragfähigkeit von 100 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 50 kg bewältigen. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für verschiedene Möbelanwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine zuverlässige Mobilität und Bremsenfunktion erforderlich ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale