Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
Bestellnummer:
990771073
EAN:
4031582378498
Artikelnummer:
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestatte...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_clinic_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
- Solutions_for_medical_beds_DE.pdf
Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenste Anwendungen integrieren lässt. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine präzise und langlebige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager, das eine optimale Laufruhe und Verschleißfestigkeit bietet. Die Lauffläche ist aus gespritzetem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt, das eine hervorragende Bodenschonung und Haftung sowie elektrostatische Ableitfähigkeit kombiniert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 148 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 220 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 110 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhaustische, Medikamentenwagen, Patientenlifter, Behandlungsstühle, Beatmungsgeräte sowie für bildgebende Verfahren wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, darüber hinaus auch für Speisewagen, Computer auf Rädern, Büromöbel, Ultraschallgeräte, OP-Roboter und professionelle Reinigungswagen.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv