Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
Artikelnummer:
347SUOJ080P62 180°
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Solides Gehäuse
Die Alpha reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befes...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Rollenlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Produktionswagen, Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale