Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine unbearbeitete Nabe, die eine robuste und zuverlässige Befestigung gewährleistet und sich durch ihre Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit auszeichnet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und bietet damit eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität für verschiedenste Einsatzszenarien. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm, was eine ergonomische Integration in unterschiedliche Transportausrüstungen ermöglicht. Die Footmaster Lenkrolle ist für eine dynamische Tragfähigkeit von 630 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h ausgelegt und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Diese vielseitige Lenkrolle kombiniert hohe Belastbarkeit mit praktischer Anwendbarkeit und stellt eine zuverlässige Lösung für professionelle Anforderungen dar.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
S4-Materialnummer
990800107
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
160 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
630 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
17,54 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
145 mm
Plattenbreite
145 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
145 mm
Störkreis
244 mm
Ausladung
37 mm
Schwenkradius
122 mm
Rad
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe