Lenkrolle 100 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990800113
EAN:
4031582495249
Artikelnummer:
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipier...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lenkrolle ist mit einem Rad von 100 mm Durchmesser ausgestattet, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 150 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und eine einfache Integration in bestehende Systeme erleichtert. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 310 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch die Lenkrolle für mittelschwere bis schwere Lasten geeignet ist. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und die zuverlässige Lagertechnik ist diese Lenkrolle eine ideale Lösung für alle Anforderungen im gewerblichen und industriellen Bereich, wo Mobilität und Tragfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale