Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über eine unbearbeitete Nabe als Lagerelement, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 Millimetern auf und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 150 Millimeter, was eine präzise Planung bei der Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 310 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch die Rolle für mittelschwere bis schwere Lasten geeignet ist. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre robuste Konstruktion und die präzise Dimensionierung ist diese Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für mobile und stationäre Anwendungen in industriellen und kommerziellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495287
S4-Materialnummer
990800103
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
118 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
310 kg
Bauhöhe
150 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
6,66 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
92 mm
Plattenlänge
112 mm
Plattenbreite
112 mm
Gehäuse
Dom Durchmesser
104 mm
Störkreis
168 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
84 mm
Rad
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Lager
Unbearbeitete Nabe