Lenkrolle 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582347296
Artikelnummer:
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Linea low height ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Linea low height ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Patientenlifter, Duschstühle, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
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
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Tragfähiges Gehäuse
Zwillingsrolle für hohe Tragfähigkeit bei geringer Bauhöhe
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
Graviert, gegossen oder gedruckt