Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470PJO100R47-21,5/24
EAN
4031582324907
S4 Materialnummer
990061718
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,66 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
Griff-Set
Befestigungsoptionen
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Eigengewicht von 0,17 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesserbreich von mindestens 32 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Funktionalität und Kompatibilität von Lenkrollensystemen zu erweitern und bietet Ingenieuren eine zuverlässige Lösung für standardisierte Anwendungen im Bereich der Rollentechnik.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente zur Erweiterung von Lenkrollen und bietet eine präzise Passform für Durchmesser im Bereich von 36 bis 40 Millimetern. Mit einem Gewicht von 0,18 Kilogramm ermöglicht dieses leichte Zubehörteil eine einfache Installation und trägt nicht wesentlich zur Gesamtmasse des Systems bei. Der Expander ist konstruiert, um eine sichere und stabile Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten herzustellen und dabei optimale Kompatibilität mit standardisierten Lenkrollendurchmessern zu gewährleisten. Die robuste Ausführung macht dieses Zubehör zu einer zuverlässigen Lösung für technische Anwendungen, bei denen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rollendimensionen erforderlich ist.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Befestigungselement für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmessbereich von 24 mm bis 27 mm, die eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Rollendurchmessern zu gewährleisten und eine zuverlässige Verbindung herzustellen. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht machen den Expander zu einer praktischen Lösung für Wartungs- und Austauscharbeiten an Lenkrollensystemen.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und wurde zur Erweiterung von Befestigungsdurchmessern konzipiert. Der Expander verfügt über eine Passungstoleranz im Bereich von 27 mm bis 30 mm Durchmesser, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Lenkrollenschäfte ermöglicht wird. Diese technische Lösung ermöglicht die Verwendung von Lenkrollen an unterschiedlichen Montagestrukturen und trägt zur Optimierung der Kompatibilität in industriellen Anwendungen bei.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
2477PJO100R47-21,5-24

Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg