Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Stora ist mit einer vertikalen Flanschbefestigung ausgestattet und eignet sich ideal für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel, welches mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit sorgt. Das Rad verfügt über einen Körper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus spurlosem Vollgummi, die mit einem Präzisionskugellager für reibungslose Bewegung ausgestattet ist. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 129 mm bietet die Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 160 kg.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2370PIP100P72
EAN
4031582369366
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
129 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,94 kg
Produktname
Stora
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Vertikale Flanschbefestigung
Housing
Gabelform
Schlank
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
170 mm
Ausladung
35 mm
Schwenkradius
85 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale