Bockrolle 80 mm
Alpha
Bestellnummer:
990003874
EAN:
4031582306422
Artikelnummer:
3478PIO080P62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem St...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, bei Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, für elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf