Bockrolle 300 mm
Kappa load
Bestellnummer:
990839998
Artikelnummer:
9658FTP300P64 CL97
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Kappa load ist eine Bockrolle, die mit einer großen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion u...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Kappa load ist eine Bockrolle, die mit einer großen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und hohe Tragfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus schwierem Schmiedeeisen, das eine stabile und langlebige Basis für den Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen bietet. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan ausgestattet, das eine gute Verschleißfestigkeit und Bodenschonung gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Gusseisen, das die notwendige Stabilität und Haltbarkeit für intensive Nutzung bietet. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die einen reibungsarmen Lauf und lange Lebensdauer ermöglichen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 4000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beträgt die dynamische Tragfähigkeit 2000 kg, bei 4 km/h hingegen 2400 kg. Diese Spezifikationen machen die Kappa load zu einer zuverlässigen Lösung für Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders