Bockrolle 200 mm
Alpha
Bestellnummer:
990002495
EAN:
4031582399349
Artikelnummer:
3478UFX200P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Bockrolle Alpha ist eine robuste Transportrolle mit mittlegroßer rechteckiger Platte als Befestigungselement und besteht aus...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Bockrolle Alpha ist eine robuste Transportrolle mit mittlegroßer rechteckiger Platte als Befestigungselement und besteht aus einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf und ist mit einem Elastikreifen in spurloser, vulkanisierter Ausführung ausgestattet, der auf einem abgedichteten Präzisionskugellager läuft. Der Radkörper besteht aus Polyamid, das eine hohe Verschleißfestigkeit und Langzeitbeständigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beträgt die dynamische Tragfähigkeit 250 kg, bei 4 km/h erhöht sie sich auf 400 kg. Die Alpha-Bockrolle ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in zahlreichen Branchen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz