Bockrolle 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Artikelnummer:
3478DIJ200P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahl...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Stahlblechkörper mit einer Lauffläche aus spurlosem Vollgummi und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm, während die Gesamthöhe der Rolle 240 mm misst. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit erreicht 410 kg. Diese technischen Spezifikationen machen die Alpha zu einer zuverlässigen Lösung für industrielle Transportanwendungen, bei denen hohe Belastbarkeit und spurloses Rollen auf empfindlichen Böden gefordert sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale