Bockrolle 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Artikelnummer:
8499UFX160P67 Q1-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha Bockrolle ist eine hochwertige Industrierolle für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha Bockrolle ist eine hochwertige Industrierolle für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und gewährleistet maximale Stabilität und Korrosionsbeständigkeit. Das Rad verfügt über ein Präzisionskugellager, abgedichtet, mit einem Durchmesser von 160 mm für optimale Laufeigenschaften und Langlebigkeit. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 3 km/h, 300 kg bei 4 km/h und 200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz in industriellen Transportanwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale