带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,轮面为弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤,静态载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的耐用性和平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,轮子直径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运行。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,动载荷在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业使用需求。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在恶劣环境下的持久耐用性。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮径为250毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运转。脚轮总高度为290毫米,适合各种设备安装需求。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足专业工程应用的严格要求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和长久使用寿命。产品轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等专业领域,为各类工业设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面,确保优异的地面保护性能和静音运行效果,轮子直径为250毫米,内置精密滚珠轴承系统保证平稳转动。产品总体高度为290毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达500公斤,在6公里每小时速度下承载400公斤,静态承载能力高达1000公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠的承载和移动性能。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为铸造聚氨酯材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 250 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和地面保护特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统,保证平稳顺畅的滚动性能。产品轮径为250毫米,整体高度达290毫米,结构紧凑且稳定可靠。载重规格方面,静态承载能力高达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重800公斤,在6公里每小时速度下可承重640公斤,满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保优异的转向性能和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷可达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体采用铝制材料制造,胎面为聚氨酯铸造材质,提供出色的耐磨性和减震效果,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在4公里/小时速度下可达550公斤,在6公里/小时速度下为440公斤,静态承载能力高达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等重载工业场合,为用户提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用聚氨酯,铸造的材料,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤,静载荷能力达1400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业,机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐久性和平稳旋转性能。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配备精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1100公斤,动载荷在4公里/小时速度下为550公斤,在6公里/小时速度下为440公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载移动设备提供专业的支撑和移动功能。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为400公斤,在6公里每小时速度下为320公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮芯和聚氨酯铸造的胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,同时采用精密滚珠轴承系统保证平稳运转和长使用寿命。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载550公斤,在6公里每小时速度下可承载440公斤,静态载荷能力高达1100公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的支撑。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为200毫米,整体高度达240毫米,结构紧凑且稳定可靠。该脚轮静态承载能力高达1400公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可达700公斤,在6公里每小时速度下可达560公斤,满足各种工业应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载移动设备提供专业的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面材料,具有优异的抗磨损性能和地面保护特性,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为131毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为158毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达140公斤,满足中等强度的承载需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米。该产品动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达270千克。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米。该产品具有优异的承载能力:动态载荷在4公里/小时速度下可达205公斤,静态载荷高达410公斤。适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种工业应用场景,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,Shore A硬度63,配置滚柱轴承传动系统。轮径规格为100毫米,整体高度尺寸128毫米。动态载荷能力70公斤(测试速度4公里/小时),静态载荷能力140公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护有要求的应用场合,轮子内置滚柱轴承以减少滚动阻力。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为70公斤(测试速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足中重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,轮子配置滚柱轴承以保证平稳运行。轮径为200毫米,整体高度240毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可达205公斤,静态载荷能力高达410公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面使用生物来源聚氨酯注塑工艺,具备导电特性,轴承系统为带合成轴套管的滑动轴承设计。产品整体高度为200毫米,轮径为160毫米,动载荷能力达135公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力为270公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。