- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Capacidade de Carga
-
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
Rodas Extra Alta Carga
Roda 200 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 3360 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico e diversas aplicações industriais pesadas.
Roda 200 mm
A roda Novatech em ferro fundido apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, fabricada em poliuretano fundido com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui 92 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com carga estática máxima de 3360 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e equipamento médico.
Roda 300 mm
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 92 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Roda 250 mm
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 92 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 3600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Roda 250 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 250 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo do eixo de 40 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 4200 kg a 4 km/h ou 3500 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática máxima de 8400 kg, adequada para aplicações industriais pesadas.
Roda 300 mm
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura da banda de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 120 mm com furo do eixo de 40 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 5200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 3120 kg a 4 km/h e 2600 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Roda 300 mm
A roda Novatech é uma roda industrial de ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura da banda de 50 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão e furo do eixo de 30 mm de diâmetro, com comprimento do cubo de 60 mm. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 2800 kg e capacidades de carga dinâmica de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios de alta performance.
Roda 100 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 100 mm, largura do piso de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo do eixo de 20 mm de diâmetro. O piso é constituído por material idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga estática de 2800 kg e capacidade dinâmica de 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto em aplicações industriais exigentes.
Roda 125 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 125 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo para eixo de 20 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora um rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 3400 kg e capacidades de carga dinâmica de 2040 kg a 4 km/h e 1700 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais pesadas.
Roda 150 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 150 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo para eixo de 30 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga estática de 4200 kg e capacidade de carga dinâmica de 2520 kg a 4 km/h ou 2100 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto em aplicações industriais exigentes.
Roda 160 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 160 mm, largura de banda de rodagem de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, apresentando um furo para eixo de 30 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga estática de 4500 kg e capacidade de carga dinâmica de 2700 kg a 4 km/h ou 2250 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto em aplicações industriais exigentes.
Roda 200 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada, com diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm. O cubo possui comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 35 mm. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão e o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga estática é de 5600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 3360 kg a 4 km/h e 2800 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais pesadas.
Roda 250 mm
A roda Novatech é uma roda de ferro fundido com piso em poliuretano fundido, concebida para aplicações em rodízios industriais. Apresenta um diâmetro de 250 mm, largura do piso de 80 mm, comprimento do cubo de 90 mm e diâmetro do furo do eixo de 30 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece uma capacidade de carga estática de 3600 kg. A capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade: 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, garantindo desempenho otimizado em diferentes condições operacionais.
Roda 400 mm
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura da banda de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 120 mm com furo do eixo de 40 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 6400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 3840 kg a 4 km/h e 3200 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais pesadas.
Roda 250 mm
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com piso em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura do piso de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 2800 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 250 mm
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 120 mm com furo do eixo de 35 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 4400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2640 kg a 4 km/h e 2200 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais pesadas.
Roda 400 mm
A roda Novatech é uma roda industrial de ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de 80 mm, com comprimento do cubo de 90 mm e furo do eixo de 40 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece uma capacidade de carga estática de 5000 kg e capacidade de carga dinâmica de 3000 kg a 4 km/h ou 2500 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios de grande porte.
Roda 250 mm
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 60 mm, com cubo de 62 mm de comprimento e furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipada com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática máxima de 2800 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Roda 200 mm
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 2800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Roda 150 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada, com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem 35 mm de diâmetro. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão e o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga estática é de 6000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 3600 kg a 4 km/h e 3000 kg a 6 km/h, adequada para aplicações industriais pesadas.
Roda 200 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 40 mm. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão e o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga estática é de 9000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 5400 kg a 4 km/h e 4500 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais pesadas.
Roda 250 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada, com diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm. O cubo possui comprimento de 90 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 50 mm. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão e o material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga estática é de 11000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 6600 kg a 4 km/h e 5500 kg a 6 km/h, adequada para aplicações industriais pesadas.
Roda 300 mm
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 300 mm, largura de banda de rodagem de 80 mm e comprimento do cubo de 90 mm, apresentando um furo para eixo de 50 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga estática de 13000 kg e capacidade dinâmica de 7800 kg a 4 km/h ou 6500 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto em aplicações industriais exigentes.
Roda 300 mm
A roda Novatech é uma roda industrial em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura da banda de 80 mm, equipada com Rolamento de esferas de precisão e furo do eixo de 35 mm de diâmetro, com comprimento do cubo de 90 mm. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 4000 kg e capacidade de carga dinâmica de 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Vantagens das rodas de Rodízio extra pesadas
As rodas extra pesadas são projetadas para aplicações exigentes, onde cada roda deve suportar de forma confiável mais de 1.500 kg enquanto arranca, rodagem e direção previsivelmente turno após turno. As nossas rodas são construídas com materiais reforçados e componentes robustos, garantindo um desempenho duradouro mesmo nos ambientes mais difíceis. Para maximizar o desempenho, emparelhe a roda com uma carcaça de rodízio com a mesma classificação e garanta que o conceito de eixo/cubo e as condições do piso estejam correctamente ajustados. As rodas de rodízio extra pesadas da TENTE oferecem uma variedade de vantagens importantes:
Capacidades de Carga Extra Altas — Os corpos das Roda, cubos, degraus e conceitos de rolamentos são projetados para transportar pesos extremos sem deformação excessiva. A carga final admissível depende do sistema completo de rodízios e da montagem correta — ambos são essenciais para alcançar a capacidade nominal e a estabilidade.
Durabilidade otimizada — Componentes robustos resistem ao desgaste de pisos irregulares, limiares e ciclos de trabalho stop-start. Onde as cargas de choque estão presentes, as escolhas de rolamentos apropriadas ajudam a preservar o desempenho ao longo do tempo.
Maior valor do ciclo de vida — Rolamentos com opções de vedação protetora e lubrificação adequada ajudam a manter o funcionamento suave entre os intervalos de manutenção, suportando o tempo de atividade. A combinação de longa vida útil e movimento mais fácil contribui para um menor custo total de propriedade em aplicações exigentes.
Tipos de Rodas Extra Pesadas
Rodas de Poliuretano Extra Pesadas
As rodas de poliuretano extra pesadas proporcionam uma resistência ao rolamento muito baixa e elevada resistência ao desgaste sob cargas constantes. São adequados para longas tiragens, ciclos de arranque e paragem repetidos e pisos industriais suaves. Um exemplo para as rodas de poliuretano extra pesadas é a nossa série FTP. Combinam um piso de poliuretano fundido, com um corpo de roda em ferro fundido e um rolamento de esferas de precisão. As rodas FTP vêm em uma variedade de diâmetros, sendo a mais pequena capaz de suportar estaticamente mais de 1500 kg sendo 150 mm. Na sua maior configuração (500 mm), são capazes de manusear estaticamente cargas de até 8000 kg por roda — ou seja, 4000 kg a 6 km/h e 4800 kg a 6 km/h.
Rodas de poliamida extra pesadas
As rodas de poliamida extra pesadas são selecionadas quando a capacidade máxima de carga e a estabilidade dimensional prevalecem sobre a proteção do piso e o conforto acústico. A poliamida tolera cargas muito elevadas e proporciona uma superfície de funcionamento dura e precisa. No entanto, os utilizadores devem esperar uma pressão superficial mais elevada e um deslocamento mais alto em comparação com materiais mais macios. Dentro da nossa seleção, as rodas MOP destacam-se como um exemplo notável. Combinam um robusto corpo de roda e piso de poliamida completo com um rolamento de esferas de precisão. Os diâmetros das Roda variam de 100 mm a 400 mm, estando disponíveis diferentes diâmetros do cubo. Na sua maior configuração, as rodas MOP são capazes de suportar cargas estáticas de até 9000 kg por roda.
Áreas de Aplicação para Rodas de Rodízio Extra Pesadas
São necessárias rodas de rodízio extra pesadas onde são essenciais cargas úteis extremas, ciclos de trabalho longos e manobras precisas. Em intralogística e distribuição, suportam soluções de transporte pesado e fluxos de alto rendimento nas operações de revendedores de hardware. Em aplicações de máquinas e oficinas, como construção de máquinas, construção de contentores e equipamentos de transporte, resistem a pisos irregulares e ciclos frequentes de para-arranque. Os usos automotivos variam de carrinhos de produção e plataforma a ambientes OEM automotivos, onde o controle previsível e as altas classificações de carga mantêm os fluxos de material dentro do prazo - garantidos pelo emparelhamento de cada roda com uma carcaça de rodízio com classificação adequada e conceito de rolamento para a aplicação específica.