Roda 300 mm
Duratech
Número da encomenda:
199830851
EAN:
4031582320091
Número de produto:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 300 mm, largura de banda de rodagem ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida muito pesada com diâmetro de 300 mm, largura de banda de rodagem de 80 mm e comprimento do cubo de 90 mm, apresentando um furo para eixo de 50 mm de diâmetro. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga estática de 13000 kg e capacidade dinâmica de 7800 kg a 4 km/h ou 6500 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto em aplicações industriais exigentes.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo