- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Tipo de Rolamento
-
Rolamento Liso
Rodas com Rolamento Liso
Roda 200 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de pneu de 75 mm, fabricada com corpo em aço e ferro e pneu elástico preto vulcanizado. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1000 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech é fabricada em polipropileno com piso do mesmo material do centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12,1 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 75 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 75 mm com uma largura de banda de rodagem de 25 mm, fabricada em borracha sólida que não deixa marcas sobre o corpo em polipropileno. O cubo tem um comprimento de 26,5 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga estática é de 120 kg e dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura da banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 26,5 mm, sendo equipada com um furo para eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. O corpo é fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, incorpora rolamento liso e a banda de rodagem utiliza material idêntico ao centro da roda, proporcionando desempenho confiável em aplicações que exigem resistência térmica.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura de banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 31 mm, sendo fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor com material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. Esta roda está equipada com rolamento liso e possui um furo para eixo de 8 mm de diâmetro, oferecendo uma capacidade de carga estática de 150 kg e dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo ideal para aplicações que requerem resistência térmica elevada.
Roda 250 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20,1 mm de diâmetro e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 180 kg a 4 km/h e carga estática de 360 kg. Adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 65 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 65 mm e largura de banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 34,5 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a 4 km/h e carga estática de 240 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm, largura do piso de 43 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 600 kg, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com um comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 125 mm com largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso. O cubo possui um comprimento de 58 mm e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e carga estática de 700 kg. Esta roda destina-se a aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, com comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e carga estática de 800 kg. Adequada para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. Equipada com rolamento liso e furo de eixo de 20 mm de diâmetro, possui um comprimento de cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 35 mm de largura, apresentando um diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 37 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 40 mm de largura, apresentando um diâmetro de 160 mm e rolamento liso. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 270 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura, apresentando um diâmetro de 200 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura. Equipada com rolamento liso, possui um furo de eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 500 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Vantagens das Rodas com Rolamento Liso
As rodas de rolamento liso usam uma interface de bucha simples entre o cubo e o eixo - sem esferas, sem rolos. A carga é transportada sobre uma ampla superfície de contato, o que torna o design inerentemente resistente, tolerante à sujeira e umidade e fácil de manter em funcionamento. As rodas com rolamento liso são uma escolha inteligente para equipamentos de baixa velocidade com exigências de direção modestas, onde a fiabilidade robusta é mais importante do que o desempenho de alta velocidade ou a resistência ao rolamento ultrabaixa. As rodas TENTE com rolamentos planas oferecem vários benefícios:
Baixa Manutenção — Sem elementos rolantes delicados, há pouco para ajustar ou desgastar. Os materiais de bucha adequados e a lubrificação mantêm a roda a funcionar sem problemas durante longos intervalos, reduzindo o tempo de inatividade e o esforço de manutenção.
Custo-Eficiente — A construção simplificada reduz a complexidade de fabrico e a contagem de peças. Menos componentes de desgaste significam custos previsíveis ao longo do tempo — ideal onde é necessária uma mobilidade duradoura em uma grande frota.
Absorção de choque — A superfície contínua do rolamento espalha cargas de impacto, resistindo ao recuo e à deformação. Esta robustez ajuda a manter um comportamento de rolamento consistente em pisos ásperos e através do uso frequente de stop-start.
Resistência à Corrosão — As buchas podem ser fornecidas em variantes de polímero, metal ou sinterizado, e opções de aço inoxidável estão disponíveis para ambientes molhados ou sensíveis à higiene. O resultado é uma mobilidade fiável mesmo onde a humidade e os ciclos de limpeza fazem parte da operação diária.
Tipos de Rodas com Rolamento Liso
Rodas com rolamento liso vêm em uma ampla variedade de construções, cada uma otimizada para condições operacionais específicas e objetivos de desempenho. Na TENTE, oferecemos rodas de rolamento liso em materiais de várias rodas, durezas do piso, diâmetros e opções de cubo para atender às demandas de diferentes aplicações e indústrias. Quer a prioridade seja deslocamento silencioso e sem marcas em pisos delicados, resistência à humidade e produtos químicos em áreas críticas à higiene ou desempenho robusto para uso externo e industrial, cada variante fornece o seu próprio equilíbrio de capacidade de carga, esforço de rolamento e durabilidade. Abaixo estão algumas das rodas comumente usadas com rolamento liso:
Rodas de poliamida com rolamento liso
Uma construção em poliamida de peça única com um rolamento liso oferece alta rigidez, altura de construção compacta e funcionamento rígido e preciso - ideal quando a densidade máxima de carga e a estabilidade dimensional são a prioridade. Entre as nossas ofertas de produtos, a série TENTE UOO serve como um excelente exemplo de rodas de poliamida com rolamento liso. Estas rodas estão disponíveis em diâmetros de roda de 80 mm a 200 mm — com capacidade de carga variando de 200 kg a 800 kg dependendo do tamanho.
Rodas de borracha maciça com rolamento liso
Combinando um centro de polipropileno com um piso de borracha maciça que não marca, estas rodas oferecem um rolamento silencioso e amigável ao chão com manutenção simples - adequadas para movimentos de baixa velocidade em pisos mais duros. Dentro da nossa seleção, a série PIO destaca-se como um exemplo notável. Estas rodas de rodagem de borracha maciça estão disponíveis em diâmetros de roda de 80 mm a 200 mm. A sua capacidade de carga varia de 70 kg a 205 kg por roda, dependendo do tamanho.
Rodas de borracha termoplástica com rolamento liso
A borracha termoplástica (TentePrene) num centro de polipropileno com um rolamento liso proporciona baixo ruído, deslocamento sem marcação e fácil rolamento, tornando estas rodas ideais para ambientes de piso limpos e sensíveis. A série de rodas PJO é um exemplo do nosso portefólio de produtos. Os diâmetros das Roda vão de 50 mm a 150 mm com valores de carga representativos de 50 kg a 100 kg — dependendo da configuração.
Áreas de Aplicação para Rodas de Rolamento Liso
As rodas com rolamento liso são uma escolha prática sempre que a durabilidade, a baixa manutenção e o suporte de carga confiável superam a necessidade de manobras em alta velocidade. A sua interface de bucha simples proporciona um desempenho consistente na manufatura industrial e no manuseio de materiais — por exemplo, equipamento de transporte em movimento e acessórios de montagem com rolamento constante e de baixo esforço. Em operações com foco na higiene, as opções resistentes à corrosão (como rodas de poliamida) resistem a lavagens frequentes, tornando-as adequadas para carrinhos de catering e sistemas de entrega de refeições. Eles também veem uso regular em ambientes de distribuição e varejo - desde ambientes de revendedores de hardware e lojas do tipo faça você mesmo até acessórios de loja - onde o design compacto, a mobilidade suave e a capacidade de carga confiável são essenciais.