Rodízios de polipropileno
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em polipropileno resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos em todas as direções. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo combinado com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, oferecendo excelentes propriedades antiestáticas e aderência superior. O sistema de rolamento liso com espaçador garante funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro da roda de 50 mm e altura total de 61 mm, este rodízio compacto é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e as propriedades eletro-condutivas são essenciais.
Rodízio giratório 40 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 40 mm e a altura total do conjunto atinge 44 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 10 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 20 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente para equipamentos ligeiros.
Solução personalizada 50 mm
O Glide é uma solução personalizada equipada com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para facilitar a movimentação. A roda apresenta corpo em polipropileno com material de rodagem idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, e utiliza rolamento liso com espaçador para um funcionamento suave. A roda possui um diâmetro de 50 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 33 mm. Esta configuração oferece uma capacidade de carga dinâmica de 30 kg quando operada a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando uma solução robusta e eficiente para aplicações que requerem mobilidade controlada e fiável em ambientes industriais ou comerciais.
Solução personalizada 50 mm
O Glide é uma solução personalizada de rodízio equipada com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória que permite rotação completa de 360 graus. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, garantindo propriedades condutivas uniformes em toda a superfície de contacto. O sistema de rolamento é constituído por rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. A roda possui diâmetro de 50 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 33 mm, proporcionando um perfil compacto ideal para aplicações que requerem baixa altura de instalação e propriedades antiestáticas.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno, eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 75,5 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e carga estática de 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário de escritório, carrinhos de medicação e limpeza profissional, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes hospitalares e comerciais.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para garantir mobilidade omnidirecional. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. O conjunto possui roda com diâmetro de 50 mm e altura total de 61 mm, proporcionando um perfil compacto ideal para diversas aplicações. Este rodízio destina-se especificamente a mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução técnica robusta para equipamentos que requerem mobilidade controlada e propriedades antiestáticas.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 72 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem, oferecendo mobilidade eficiente e silenciosa em ambientes que requerem deslocamentos frequentes e precisos.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O rodízio giratório com travão da roda Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 72 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 72 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem, oferecendo mobilidade eficiente e silenciosa em ambientes que requerem movimentação cuidadosa e precisa.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O rodízio giratório com travão da roda Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 72 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão da roda 40 mm
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que assegura uma fixação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em polipropileno resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente mobilidade direcional. A roda possui um diâmetro de 40 mm, com corpo em polipropileno e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. As dimensões compactas incluem uma altura total de 44 mm, tornando-o ideal para aplicações com restrições de espaço. A capacidade de carga dinâmica atinge 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 35 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 35 mm e a altura total do conjunto atinge 39 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 20 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 40 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e fiável em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório 42 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 42 mm e a altura total do conjunto atinge 49 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 60 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente para equipamentos ligeiros.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 56 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável para diversas soluções de equipamento.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 56 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Vantagens dos rodízios de polipropileno
Os rodízios Rodízios de polipropileno combinam uma carcaça leve com um desempenho de rolamento suave, tornando-os perfeitos para aplicações leves. Com construção moldada por injeção durável, eles são adequados para móveis de escritório, expositores, carrinhos médicos e pequenos equipamentos. A sua operação de baixo ruído e a facilidade de movimento tornam-nas uma solução versátil para ambientes interiores.
Os rodízios de polipropileno TENTE oferecem vários benefícios:
Construção leve - Os rodízios Rodízios de polipropileno apresentam uma caixa leve e durável, tornando-os fáceis de instalar e ideais para aplicações onde o peso mínimo é uma vantagem. Isso também permite um movimento suave e sem esforço em móveis e equipamentos.
Flexibilidade de design - Disponível em vários designs de rodas, cores e estilos de montagem, permitindo que eles se misturem em móveis e equipamentos, ao mesmo tempo que oferecem um desempenho confiável.
Fácil de limpar - A superfície lisa e não porosa das caixas de polipropileno evita o acúmulo de sujidade e permite uma limpeza rápida e simples, garantindo a higiene em áreas como o retalho.
Tipos de Rodízios de Polipropileno
Os rodízios Rodízios de polipropileno estão disponíveis em vários modelos para atender às necessidades de aplicações leves - desde móveis de escritório a equipamentos de exibição. Cada tipo é projetado para combinar construção leve com desempenho confiável e facilidade de movimento. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de polipropileno e seus principais benefícios:
Rodízios de polipropileno travados
Estes rodízios estão equipados com um travão integrado que trava a roda firmemente no lugar quando necessário. Proporcionam mobilidade e estabilidade, tornando-os ideais para expositores ou mobiliário de escritório, onde os equipamentos devem permanecer parados durante o uso ou carregamento.
Rodízios Giratórios em Polipropileno
Estes rodízios apresentam uma caixa rotativa de 360°, permitindo a máxima flexibilidade e facilidade de movimento em qualquer direção. Frequentemente encontrados em móveis ou expositores de varejo, proporcionam manobrabilidade sem esforço, mantendo uma estrutura leve.
Rodízios de polipropileno de duas rodas
Os rodízios de duas rodas apresentam duas rodas paralelas numa única carcaça, distribuindo o peso uniformemente para melhor manobrabilidade. São ideais para cadeiras de escritório, mobiliário de escritório e mobiliário multimédia, uma vez que a configuração de duas rodas permite uma rotação suave com o mínimo de esforço. A caixa de polipropileno oferece uma aparência elegante ao mesmo tempo que é durável e fácil de manter.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Polipropileno
Os rodízios Rodízios de polipropileno são uma excelente escolha para aplicações de mobiliário e retalho onde a construção leve, o rolamento suave e o fácil manuseio são essenciais. Nos móveis, são habitualmente utilizados em cadeiras de escritório, armazéns móveis e pequenas peças de mobiliário de casa ou escritório, permitindo fácil reposicionamento sem danificar o chão. A sua caixa leve torna-os ideais para móveis que precisam ser movidos com frequência, como sistemas de escritório modulares ou soluções de armazenamento doméstico. Em ambientes de retalho, rodízios de polipropileno são frequentemente montados para armazenar luminárias, expositores e unidades promocionais, garantindo um posicionamento flexível para se adaptar aos layouts sazonais ou alterando os fluxos de clientes. O seu design limpo e a disponibilidade em várias cores fazem com que se misturem perfeitamente com o mobiliário de retalho moderno, proporcionando um movimento suave e fiável. Não importa a configuração, os rodízios de polipropileno se destacam em aplicações internas que exigem fácil manobrabilidade, um design de baixa manutenção e uma caixa leve e durável.