Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 56 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável para diversas soluções de equipamento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A520POI050L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317312
Número de material S4
990073005
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
56 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,05 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
8 mm
Housing
Cor
Cromado
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
104 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
52 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
7 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Placa de montagem
P10-40x17 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e um peso de 0,04 kg, sendo adequado para aplicações que requerem uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 80 kg. A placa possui dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, proporcionando uma fixação segura e eficiente para rodízios industriais.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x17 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações de rodízios que exigem fixação segura e desempenho otimizado.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x25 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 25 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que requerem fixação segura de rodízios.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x27 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que exigem fixação segura e resistente.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Haste
S70-10x10 / 8

Este acessório com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo apresenta uma altura total de 6 mm e peso de 0,02 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este componente foi concebido para proporcionar uma fixação segura e eficiente em aplicações de rodízios, garantindo desempenho fiável em condições operacionais diversas.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Acessório
Haste
R10-8x28 / 8

Este acessório com espiga roscada apresenta uma altura total de 3,5 mm e peso de 0,02 kg, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg, constituindo uma solução técnica compacta e eficiente para aplicações que exigem fixação roscada em sistemas de rodízios com requisitos de mobilidade e suporte de cargas moderadas.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg