- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Condições de Funcionamento
-
Resistente ao Calor
Rodas resistentes ao calor
Roda 75 mm
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura da banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 26,5 mm, sendo equipada com um furo para eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. O corpo é fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, incorpora rolamento liso e a banda de rodagem utiliza material idêntico ao centro da roda, proporcionando desempenho confiável em aplicações que exigem resistência térmica.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura de banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 31 mm, sendo fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor com material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. Esta roda está equipada com rolamento liso e possui um furo para eixo de 8 mm de diâmetro, oferecendo uma capacidade de carga estática de 150 kg e dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo ideal para aplicações que requerem resistência térmica elevada.
Roda 100 mm
A roda Elastech heat é uma roda de rodízio com corpo em alumínio e diâmetro de 100 mm, apresentando uma banda de rodagem de 35 mm de largura fabricada em material com amortecimento resistente ao calor. O cubo possui 45,5 mm de comprimento e está equipado com rolamento auto-lubrificante, sendo o furo do eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 160 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações que exigem resistência térmica e capacidade de amortecimento.
Roda 100 mm
A roda Elastech heat é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm, fabricada com corpo em alumínio e banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor. O cubo possui comprimento de 45 mm com furo do eixo de 8,3 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais.
Roda 80 mm
A roda Duratech heat é uma roda para rodízio fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 35 mm. O cubo possui comprimento de 45,5 mm e furo do eixo com diâmetro de 8 mm, equipado com rolamento auto-lubrificante. A banda de rodagem é fabricada no mesmo material do centro da roda. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg.
Roda 100 mm
A roda Duratech heat é uma roda para rodízio fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 35 mm. O cubo possui comprimento de 45,5 mm e furo do eixo com diâmetro de 8 mm, equipado com rolamento auto-lubrificante. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 250 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat é fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, com diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 25 mm. O cubo possui comprimento de 31,8 mm e furo para eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento auto-lubrificante. A banda de rodagem é do mesmo material do centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda suporta uma carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática máxima de 100 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem resistência térmica.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat é fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 27 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento auto-lubrificante. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda suporta uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 100 kg.
Vantagens das Rodas Resistentes ao Calor
Rodas resistentes ao calor são projetadas para manter o equipamento móvel em calor contínuo ou intermitente. Com materiais e componentes estáveis à temperatura, mantêm a resistência, a geometria e a manobrabilidade onde as rodas convencionais amolecem ou se deformam. Desde linhas de padaria e autoclaves a processos térmicos na fabricação, combinam durabilidade, eficiência e segurança em ambientes exigentes. As rodas de alta temperatura TENTE oferecem vários benefícios:
Integridade Térmica e Mobilidade Consistente — Compostos de roda construídos especificamente e componentes com classificação térmica limitam a deformação e a mancha plana a temperaturas elevadas. O resultado é um comportamento de rolamento previsível e uma orientação fiável através de ciclos de aquecimento e arrefecimento.
Eficiência Operacional — Ao manter um movimento estável em fornos, padarias, cozinhas comerciais e outras áreas quentes, as rodas de alta temperatura reduzem a probabilidade de paragens relacionadas com as rodas. Isso suporta fluxos de trabalho mais suaves e ajuda a proteger os operadores e as mercadorias.
Mobilidade suave e previsível — Rodas resistentes ao calor não comprometem as características de rolamento suave. Compostos de piso estáveis ao calor, rolamentos de precisão e lubrificantes com classificação de temperatura ajudam a manter as forças de empurrão/tração baixas e minimizar o deslizamento de aderência durante os ciclos térmicos.
Tipos de Rodas Resistentes ao Calor
A TENTE oferece diferentes opções de rodas resistentes ao calor, projetadas para operar de forma confiável a temperaturas elevadas de até +280 °C. Selecionar a variante mais adequada requer uma visão holística da aplicação: condições do piso, tamanho e a carga necessária por roda. Igualmente importante é a carcaça do rícino, que governa a classificação de carga geral do sistema, a estabilidade lateral e a vida útil.
Rodas de Alta Temperatura IDG
As rodas TENTE IDG são rodas de rodízio resistentes ao calor construídas especificamente para processos quentes. Um centro de roda de alumínio com uma banda de rodagem de borracha de silicone resistente ao calor e bucha autolubrificante proporciona geometria estável e amortecimento à temperatura, com uma faixa especificada de —30 °C a +250 °C; exposições curtas de até +310 °C ambiente durante 5 minutos são permitidas desde que a banda de rodagem em si não exceda 250 °C. Na prática, isso torna o IDG uma excelente escolha quando precisa de rodas de alta temperatura para fornos, claves, ou linhas de cozedura, mantendo um comportamento previsível de rolamento durante os ciclos calento-frio. Para ambientes de higiene ou ricos em vapor, emparelhe a roda com uma caixa de aço inoxidável (lavável) com classificação adequada para completar um sistema de rodas de rodízio de alta temperatura.
Rodas de Alta Temperatura BOG
As rodas TENTE BOG foram concebidas especificamente para serviço a altas temperaturas. O corpo da roda é um plástico termoendurecível resistente ao calor com uma bucha de rolamento seca (autolubrificante), classificada para exposição contínua de —40 °C a +280 °C. Na prática, isso torna o BOG uma escolha robusta para fornos, autoclaves e linhas de processo a quente onde as rodas de rodízio resistentes ao calor devem manter características de geometria e rolamento. As rodas BOG estão disponíveis nos diâmetros das rodas de 80 mm ou 100 mm. Para uma solução completa de rodas de rodízio de alta temperatura, emparelhe o BOG com uma carcaça, eixo e lubrificantes com classificação de temperatura na mesma faixa para preservar a classificação de carga e a vida útil.
Rodas de Alta Temperatura WOG
As rodas de rodízio resistentes ao calor WOG são construídas especificamente para esterilização a vapor, usando um termoplástico sintético resistente ao calor com um rolamento liso. As rodas WOG proporcionam uma mobilidade fiável entre -40 °C e +200 °C. A série está disponível com um diâmetro de roda de 75 mm com dois comprimentos de cubo diferentes, adequados para autoclaves e outros ambientes críticos de higiene que exigem rodas laváveis e não deformantes.
Rodas de Alumínio de Alta Temperatura IOG
As rodas de alta temperatura IOG utilizam um corpo de alumínio e uma banda de rodagem com uma bucha de rolamento seca e são especificadas para uso contínuo de -40 °C a +280 °C. Disponíveis com 100 mm de diâmetro e 35 mm de largura do piso, proporcionando uma capacidade de carga de 125 kg por roda, tornando-se uma opção compacta para manuseamento em zonas quentes onde a estabilidade da roda metálica é preferida.
Áreas de Aplicação para Rodas Resistentes ao Calor
Rodas resistentes ao calor são selecionadas sempre que temperaturas elevadas fazem parte das operações diárias. Os usos típicos incluem linhas de padaria, cozinhas comerciais, equipamentos de produção de alimentos que entram nos fornos ou passam por superfícies aquecidas e autoclaves em processos críticos de higiene. Na fabricação, equipam carrinhos, estantes e carrinhos de transporte que passam por fornos de cura, secagem ou pintura sem sacrificar a mobilidade ou a carga admissível. As nossas rodas de alta temperatura também são classificadas para operação abaixo de zero, tornando-as adequadas para rotas que fazem a transição entre zonas quentes e câmaras frigoríficas, desde que o pacote de carcaça da roda seja especificado em conformidade; dependendo do modelo, as rodas de alta temperatura TENTE cobrem faixas de aproximadamente —40/—30 °C até +200—280 °C.