Rodízios niveladores
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Footmaster é uma solução robusta para aplicações industriais exigentes, adequado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um corpo em poliamida muito pesada que garante elevada resistência estrutural, combinado com uma banda de rodagem em poliuretano injetado que proporciona excelente aderência e durabilidade. O sistema de rolamento humedecido assegura um funcionamento suave e silencioso durante o movimento. Com um diâmetro de roda de 50 mm, o rodízio oferece uma altura total de 82,5 mm, proporcionando um perfil compacto ideal para diversas aplicações. A capacidade de carga estática é de 250 kg, tornando-o adequado para equipamentos e estruturas de peso considerável que requerem mobilidade controlada e fiável.
Rodízio giratório 42 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda possui um diâmetro de 42 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O rodízio apresenta uma altura total de 71 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 60 kg, assegurando versatilidade e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias. Esta combinação de características técnicas torna o produto ideal para equipamentos que requerem mobilidade controlada e capacidade de suporte consistente.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O rodízio possui uma altura total de 82 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 280 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 280 kg, assegurando excelente desempenho tanto em movimento como em posição estacionária. Esta combinação de características técnicas torna o rodízio ideal para equipamentos que requerem mobilidade fiável e capacidade de suporte elevada.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda possui um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido para garantir um funcionamento suave e duradouro. O rodízio apresenta uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga estática é de 550 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge igualmente 550 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, assegurando desempenho fiável em condições de movimento. Esta combinação de características técnicas torna o produto adequado para equipamentos industriais que requerem mobilidade e capacidade de suporte elevada.
Rodízio giratório 75 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda possui um diâmetro de 75 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O rodízio apresenta uma altura total de 120 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 800 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias.
Rodízio giratório 75 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O conjunto possui uma altura total de 120 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 800 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, bem como uma capacidade estática de 800 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária para equipamentos industriais pesados.
Rodízio giratório 75 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O conjunto possui uma altura total de 120 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 1000 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é igualmente de 1000 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias, tornando-o ideal para equipamentos industriais pesados.
Rodízio giratório 75 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio integra uma roda com diâmetro de 75 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e durabilidade prolongada mesmo em condições de utilização intensiva. A altura total do conjunto é de 120 mm, proporcionando uma solução compacta e eficiente para diversas aplicações móveis. O rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, bem como uma capacidade de carga estática de 1000 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária, tornando-o ideal para equipamentos pesados que requerem mobilidade ocasional ou permanente.
Rodízio giratório 42 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 42 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O conjunto possui uma altura total de 71 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 50 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em repouso. Esta combinação de características técnicas torna o rodízio adequado para uma vasta gama de equipamentos industriais e comerciais que requerem mobilidade controlada e capacidade de carga consistente.
Rodízio giratório 42 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 42 mm e está equipada com rolamento humedecido que assegura um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O conjunto possui uma altura total de 71 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 50 kg, garantindo versatilidade tanto para aplicações móveis como estacionárias. Esta combinação de características técnicas torna o rodízio adequado para uma ampla gama de equipamentos industriais e comerciais onde se requer mobilidade controlada e capacidade de suporte fiável.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e durabilidade prolongada mesmo em condições de utilização intensiva. A altura total do conjunto é de 82,5 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. O rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 250 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária, tornando-o ideal para equipamentos que requerem mobilidade e estabilidade.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e durabilidade prolongada mesmo em condições de utilização intensiva. A altura total do conjunto é de 82,5 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. O rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 250 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária, tornando-o ideal para equipamentos industriais que requerem mobilidade e estabilidade.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições de utilização intensiva. O rodízio possui uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 500 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias, tornando-o ideal para equipamentos industriais que requerem mobilidade e estabilidade.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O rodízio possui uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 500 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária. Esta combinação de características técnicas torna o rodízio adequado para equipamentos industriais que requerem mobilidade e capacidade de suporte elevadas.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. A altura total do conjunto é de 82,5 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 250 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em repouso. Esta combinação de características técnicas torna o rodízio adequado para equipamentos industriais que requerem mobilidade controlada e capacidade de suporte elevada.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições de utilização intensiva. A altura total do conjunto é de 82,5 mm, proporcionando uma solução compacta e eficiente para diversas aplicações móveis. O rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 3 km/h, bem como uma capacidade de carga estática de 250 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária, tornando-o ideal para equipamentos industriais que requerem mobilidade e estabilidade.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições de utilização intensiva. O rodízio possui uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 500 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias, tornando-o ideal para equipamentos industriais que requerem mobilidade e estabilidade.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições de utilização intensiva. O rodízio possui uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 500 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias, tornando-o ideal para equipamentos industriais que requerem mobilidade e estabilidade.
Rodízio giratório 90 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 90 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. A altura total do conjunto é de 132 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. O rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 1500 kg a uma velocidade de 3 km/h, bem como uma capacidade de carga estática de 1500 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária, tornando-o ideal para equipamentos pesados que requerem mobilidade e estabilidade.
Rodízio giratório 50 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 50 mm equipada com rolamento humedecido, garantindo funcionamento suave e durabilidade prolongada mesmo em condições de utilização intensiva. A altura total do conjunto é de 82 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. O rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 280 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 280 kg, assegurando desempenho fiável tanto em movimento como em posição estacionária, tornando-o ideal para equipamentos que requerem mobilidade e estabilidade.
Rodízio giratório 63 mm
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições adversas. O rodízio possui uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 550 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias, tornando-o ideal para equipamentos industriais pesados.
Vantagens dos Rodízios de Nivelamento
Rodízios niveladores são uma solução de mobilidade híbrida concebida para aplicações que devem ser móveis durante a utilização mas que permanecem completamente estáveis quando estacionárias. Ao contrário dos rodízios padrão, estas unidades integram um pé nivelador embutido que pode ser ajustado manualmente para fornecer um posicionamento seguro e sem vibrações e compensar superfícies irregulares do piso. Isso os torna particularmente adequados para aplicações que exigem reposicionamento ocasional, mas são principalmente estacionárias - como máquinas e equipamentos de oficina, como bancadas de trabalho ou armários de ferramentas - eliminando a necessidade de dispositivos de transporte adicionais para mover e reposicionar máquinas e móveis pesados. Disponíveis em diferentes tamanhos e capacidades de carga, os rodízios de nivelamento ajudam a preencher a lacuna entre flexibilidade e estabilidade, suportando um uso seguro, ergonômico e confiável.
Na TENTE, estamos em parceria com a G-DOK há vários anos para fornecer aos nossos clientes rodízios niveladores da mais alta qualidade. A G-DOK é uma marca estabelecida no mercado e possui um elevado padrão de qualidade em relação aos seus próprios produtos e aos seus parceiros de cooperação. Nesta cooperação operamos com produtos da marca própria da G-DOK “FOOT MASTER®”.
Os rodízios de nivelamento Foot Master® oferecem vários benefícios:
Suporte seguro e estável - Uma vez que a aplicação tenha sido movida para a posição desejada, o pé nivelador integrado é abaixado para levantar o rodízio do chão. Isso cria um suporte firme e amortecedor de vibrações que garante estabilidade absoluta durante o uso estacionário - mesmo em superfícies irregulares.
Ajuste fácil de altura - Os rodízios ajustáveis de nivelamento de altura permitem nivelar e estabilizar com precisão uma aplicação sem a necessidade de ferramentas adicionais. O pé pode ser levantado ou abaixado manualmente, tornando-o rápido e intuitivo para compensar irregularidades no chão ou alcançar alturas de trabalho ergonômicas.
Durabilidade melhorada - Construídos a partir de aço endurecido e materiais resistentes ao desgaste, os rodízios de nivelamento Foot Master® são construídos para resistir a um uso exigente. Isso não só prolonga a vida útil do produto, mas também resulta em melhor desempenho de rotação, mesmo sob carga ou em ambientes de mobilidade de alta frequência.
Condutividade Certificada - Os rodízios de nivelamento Foot Master® estão disponíveis como versões condutoras para proteger os usuários e dispositivos elétricos da descarga eletrostática.
Tipos de Rodízios Niveladores
Os rodízios de nivelamento Foot Master® oferecem um equilíbrio preciso de mobilidade e estabilidade através do seu pé ajustável integrado. Disponíveis em várias configurações, são concebidos para satisfazer diversas necessidades de montagem, garantindo simultaneamente um desempenho ideal para aplicações fixas e móveis. Dependendo dos requisitos da sua aplicação, estes rodízios são oferecidos com um encaixe de placa ou um orifício de parafuso. Cada solução de montagem traz as suas próprias vantagens funcionais — desde integração compacta e instalação simples até maior capacidade de carga. Abaixo estão os principais tipos de rodízios niveladores da nossa gama e os seus benefícios específicos.
Rodízios de nivelamento para montagem de placas
Na TENTE, oferecemos diferentes séries de produtos de rodízios de nivelamento Foot Master®, quatro dos quais vêm com um Placa de fixação — a saber, GD F, GDN F, GDR F e SGDN F. Os rodízios de nivelamento de montagem em placa são projetados para aplicações onde é necessária uma conexão ampla e estável à estrutura de base. A placa de montagem plana distribui a carga uniformemente pela superfície, tornando este tipo particularmente adequado para aplicações mais pesadas. O seu design robusto garante uma fixação segura e maior capacidade de carga, enquanto o pé nivelador integrado permite um ajuste preciso da altura e estabilidade sem vibrações durante o uso estacionário. O rodízio nivelador Foot Master® mais forte com um encaixe de placa é a série GD F. Equipado com uma roda de 90 mm, este rodízio é capaz de suportar cargas de até 1500 kg por cada.
Rodízios de nivelamento com encaixe de furos de parafuso
Três das séries de produtos de rodízios niveladores Foot Master® do nosso portfólio oferecem uma montagem de furo de parafuso — nomeadamente, as séries GD S, GDN S e GDR S. Os rodízios de nivelamento de furo de parafuso estão equipados com um orifício de montagem central na carcaça do rodízio, permitindo que sejam fixados com segurança à aplicação usando um único parafuso. Este estilo de montagem oferece uma solução compacta e que economiza espaço, tornando-o ideal para aplicações com superfícies de montagem limitadas ou onde a integração discreta é uma prioridade. Tal como os rodízios de nivelamento de montagem da placa, a altura pode ser ajustada de forma rápida e precisa, girando a roda de ajuste ou a catraca, sem a necessidade de ferramentas adicionais.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Nivelamento Ajustáveis
Rodízios niveladores são a solução ideal para aplicações onde são necessários posicionamento estável, amortecimento de vibrações e mobilidade ocasional. O seu pé integrado permite que a roda seja levantada do chão, garantindo um suporte seguro e nivelado para equipamentos sensíveis — mesmo em superfícies irregulares. Esta combinação de mobilidade e rigidez torna-os altamente versáteis numa vasta gama de indústrias.
Em ambientes de produção industrial, são utilizados rodízios de nivelamento para reposicionar máquinas, dispositivos e estações técnicas, permitindo uma configuração flexível e manutenção simplificada. A sua capacidade de fornecer uma base estável após a realocação melhora a segurança e a fiabilidade do processo. Dentro do setor médico, apoiam a movimentação e colocação segura de equipamentos de diagnóstico, dispositivos de tratamento e estações de trabalho. A capacidade de trancar o equipamento no lugar após o transporte aumenta a segurança e a conveniência tanto para o pessoal como para os pacientes. Em oficinas e garagens, os rodízios niveladores facilitam a movimentação de carrinhos de ferramentas, estruturas de suporte e componentes pesados, facilitando o acesso ergonômico e o alinhamento preciso durante as tarefas de serviço ou montagem. Os armazéns e as operações logísticas beneficiam da sua utilização em unidades de transporte e estações de embalagem, onde o equipamento deve ser reposicionado ocasionalmente mas permanecer estável durante a operação. Nos escritórios, permitem a configuração ergonómica de mesas, estações de trabalho ajustáveis e luminárias móveis, garantindo flexibilidade e estabilidade em ambientes dinâmicos.