Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais exigentes, incluindo construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 63 mm e está equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro mesmo em condições de utilização intensiva. O rodízio possui uma altura total de 102 mm, proporcionando uma solução compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge igualmente 500 kg, assegurando elevada resistência e fiabilidade em operações tanto móveis como estacionárias, tornando-o ideal para equipamentos industriais que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
EAN
4031582413168
Número de material S4
990062078
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
86 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
500 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,37 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
90 mm
Housing
Cor
Branco
Diâmetro do dome
86 mm
Interferência giratória
155 mm
Offset
46 mm
Raio giratório
77,5 mm
Wheel
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
63 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais