- Início
- Rodízios e Rodas
- Sistemas motorizados
-
Integral assist
Integral assist
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e desempenho. O sistema de fixação tipo espiga com furo para barras de perfil, versão curta, permite uma instalação segura e eficiente. É ideal para equipamentos hospitalares como camas, carrinhos de medicação, enfermagem, anestesia e diálise, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, ventiladores, aparelhos de ultrassons, macas, computadores com rodas, bem como aplicações em lares de idosos.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especificamente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo durabilidade e desempenho superior. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando instalação versátil e segura em diversos equipamentos médicos e hospitalares, incluindo camas hospitalares, carrinhos de medicação, ventiladores e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e aderência. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando montagem segura e eficiente. É ideal para equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares e ventiladores.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especificamente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e aderência. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando montagem segura e eficiente. É ideal para equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, carrinhos de diálise e medicação, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo também adequado para computadores com rodas em hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especificamente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e aderência. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando montagem segura e eficiente. É ideal para equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, carrinhos de diálise e medicação, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo também adequado para computadores com rodas em hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e desempenho. O sistema de fixação consiste numa espiga com furo para barras de perfil versão curta. É ideal para equipamentos hospitalares como camas, carrinhos de medicação, enfermagem, anestesia e diálise, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, ultrassons, ventiladores, macas e computadores com rodas.
O que é o Integral assist?
O nosso Integral assist é um rodízio motorizado que acrescenta assistência à impulsão, direção precisa e travagem segura a camas hospitalares e de cuidados. O Integral assist também está disponível como um sistema WeAssist™ completo. WeAssist™ é uma marca conjunta da LINAK e da TENTE. O sistema é composto por vários componentes. Os rodízios Integral e Integral assist são fornecidos pela TENTE. A bateria e a unidade de controlo são fornecidas pela LINAK.
O que é o WeAssist™?
O WeAssist é uma solução de mobilidade inovadora que permite ao pessoal de enfermagem deslocar uma cama hospitalar do ponto A para o ponto B de forma significativamente mais fácil, sem a ajuda de uma segunda pessoa. O sistema regista os impulsos que o utilizador transmite à cama com as mãos e fornece o apoio necessário para quase todas as manobras de deslocação graças a um software inteligente e ao rodízio TENTE Integral Assist. Em termos práticos, de forma semelhante a uma bicicleta elétrica:
O enfermeiro ou a enfermeira inicia o movimento — e o WeAssist fornece o apoio adequado. A solução de mobilidade facilita o arranque e a desaceleração. Ajuda a deslocar-se em linha reta e torna mais fáceis as manobras em curvas. Também proporciona um impulso adicional quando é necessário vencer uma inclinação. Em subidas, reduz a velocidade e compensa o peso elevado da cama. Por outras palavras: sempre que é necessária ajuda, oferece exatamente o apoio que uma segunda pessoa prestaria no transporte de camas e de pacientes.
Outra vantagem decisiva: o profissional de enfermagem coloca-se simplesmente ao lado da cama e começa. Conhecimentos prévios ou formação introdutória? Não são necessários. A utilização é totalmente intuitiva. Fiel ao lema: Easy going.
Que vantagens oferece o WeAssist™?
Utilização intuitiva - Sem formação, sem barreiras: o WeAssist™ é imediatamente compreensível
O sistema WeAssist™ impressiona pela sua utilização totalmente intuitiva. Os cuidadores podem começar de imediato sem instruções prévias: o sistema deteta automaticamente os impulsos de movimento e apoia cada manobra.
Mais tempo para atividades centradas no paciente - Melhores cuidados para os pacientes
Graças ao WeAssist™, os cuidadores não têm de dedicar a maior parte do seu tempo a manobrar camas hospitalares. Assim, os pacientes recebem mais atenção — e o descanso de que tanto necessitam.
Mais tempo para atividades centradas no paciente
Graças ao WeAssist™, os cuidadores não têm de dedicar a maior parte do seu tempo a manobrar camas hospitalares. Assim, os pacientes recebem mais atenção — e o descanso de que tanto necessitam.
Redução do esforço físico - O WeAssist™ melhora a ergonomia
Graças ao apoio do sistema WeAssist™, deslocar uma cama hospitalar exige muito menos dos músculos e das articulações. A solução de mobilidade ajuda a prevenir posturas incorretas e permite um transporte de pacientes mais ergonómico e energeticamente eficiente.
Processos de trabalho otimizados - Maximiza a eficiência dos recursos
Mais do que uma simples ferramenta técnica, o WeAssist™ representa um contributo estratégico para aliviar a carga dos cuidadores, aumentar a eficiência e reduzir os custos.
Fácil adaptação & custos reduzidos - Integração em camas existentes
O sistema WeAssist™ é composto por três elementos que podem ser integrados de forma fácil e económica em sistemas de camas existentes: a unidade de controlo LINAK, o rodízio TENTE Integral assist e a bateria de iões de lítio LINAK com carregador integrado.
Experimente o WeAssist™ ao vivo e a cores!
Está pronto para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde? Prefere que o visitemos diretamente nas suas instalações? Sem problema: quer seja na sua unidade de produção, hospital ou instituição de cuidados, os nossos especialistas visitam-no e levam consigo a nossa solução de mobilidade. Isto dá-lhe a oportunidade de experimentar o WeAssist ao vivo no seu ambiente de trabalho habitual.
Em alternativa, gostaríamos de o convidar a conhecer o WeAssist mais de perto connosco no TENTE Campus, em Wermelskirchen, na Alemanha. Aí encontrará um percurso exigente que lhe permitirá testar uma grande variedade de situações de deslocação com as nossas soluções de mobilidade inovadoras — desde manobrar em curvas até superar subidas e descidas.
Parece interessante? Entre já em contacto com os nossos especialistas!
O WeAssist™ foi criado para cumprir rigorosos padrões de higiene
A higiene desempenha um papel decisivo nos rodízios hospitalares. Por isso, os nossos rodízios e rodas cumprem, sem compromissos, os mais rigorosos padrões de higiene. O sistema WeAssist foi especialmente desenvolvido para limpezas frequentes em instalações de lavagem. Naturalmente, também apoiamos os nossos clientes do setor da saúde com uma vasta gama de outras soluções de mobilidade que oferecem lavabilidade duradoura, extrema durabilidade e deslocação sem marcas.
Para prevenir eficazmente a ferrugem e a corrosão, todos os componentes metálicos dos nossos rodízios e rodas permanentemente laváveis são fabricados em aço inoxidável. Além disso, muitos dos nossos desenvolvimentos baseiam-se em materiais resistentes à hidrólise que mantêm as suas propriedades e funcionalidade mesmo após exposição prolongada à água e que, graças às suas excelentes características, ajudam a reduzir a formação de bactérias, vírus, fungos e outros germes patogénicos potencialmente nocivos.
Outra solução do nosso portefólio para ajudar a manter os padrões de higiene: rodas que não deixam marcas e com abrasão reduzida. Deixam menos resíduos nos pavimentos e são um elemento importante para evitar a contaminação cruzada entre diferentes áreas.
O WeAssist™ venceu o Red Dot Award de Design de Produto 2025
O nosso espírito pioneiro e a nossa coragem para mudar foram recompensados: com o WeAssist, desenvolvemos um sistema de rodízios inovador que estabelece novos padrões no transporte de camas e pacientes — e que agora foi distinguido!
O Red Dot Design Award é um dos mais importantes concursos de design do mundo. Na categoria Product Design, são selecionados todos os anos os melhores produtos fabricados industrialmente.
E, em 2025, o WeAssist juntou-se ao grupo dos vencedores! Apresentada pela primeira vez a um vasto público na MEDICA, em Düsseldorf, no final de 2024, a nossa solução de mobilidade já está no bom caminho para se tornar um grande sucesso.