Rodízios com Rolamento
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 800 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente capacidade de rolamento. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 205 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 410 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é construída com corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida preta, incorporando rolamento de precisão para movimento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e resistência à corrosão. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 800 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade excepcional. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de aço inoxidável para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e capacidade estática de 800 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento para funcionamento suave e silencioso. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda é constituída por um corpo em polipropileno resistente, revestida com borracha termoplástica que assegura excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento para rotação otimizada. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando robustez e funcionalidade.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno resistente e banda de rodagem em borracha termoplástica, complementada por rolamento de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando robustez estrutural com excelente desempenho operacional.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura um movimento suave e duradouro. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e incorpora rolamento para otimizar o desempenho. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, garantindo mobilidade eficaz em ambientes comerciais.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Stora apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura um movimento suave e durabilidade prolongada. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e incorpora rolamento para otimizar o desempenho. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de compras e mobiliário e expositores de loja, combinando resistência e funcionalidade.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento para um funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 131 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 158 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 70 kg a 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 140 kg, tornando-o ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 195 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 135 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 270 kg, tornando-o ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e fiável. O alojamento é construído em folha de aço pesada e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 235 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 410 kg, tornando-o ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 70 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 140 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é construído em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excepcionais para aplicações industriais exigentes. A roda apresenta um corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, sendo suportada por rolamento para um movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui uma altura total de 128 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática de 140 kg, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações que requerem mobilidade controlada e capacidade de suporte elevada.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 160 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha sólida preta, montada sobre rolamento de precisão para funcionamento silencioso. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e estática de 270 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento integrado, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento integrado, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 160 kg a velocidades até 4 km/h e uma capacidade estática de 320 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Vantagens dos rodízios de rolamento
Os rolamentos de rolos pertencem à família de rolamentos, um dos tipos de rolamentos mais utilizados em soluções de mobilidade. Ao contrário dos rolamentos lisos, que dependem do contato deslizante, os rolamentos de rolos apresentam um anel interno e externo separados por elementos rolantes cilíndricos. Este design reduz significativamente o atrito, oferecendo um movimento mais suave e uma partida mais fácil sob carga. Com uma altura de instalação mais baixa em comparação com outros tipos de rolamentos, os rolamentos de rolos proporcionam um design compacto e uma impressionante capacidade de carga.
Os rodízios TENTE com rolamento de rolos oferecem vários benefícios:
Baixa Resistência rolamento — Os elementos de rolamento cilíndricos entre os anéis interno e externo reduzem significativamente o atrito, facilitando o início do movimento e a manutenção do momento sob carga. Isso melhora a eficiência energética e reduz a pressão sobre os operadores.
Alta capacidade de carga — Apesar do seu design compacto, os rolamentos de rolos distribuem o peso uniformemente entre os elementos rolantes, permitindo-lhes lidar com cargas pesadas de forma fiável sem deformação ou perda de desempenho.
Longa vida útil com manutenção mínima — Pré-lubrificados com graxa de longo prazo, as rodízias dos rolamentos operam de forma suave e consistente em condições normais sem manutenção frequente, garantindo um desempenho confiável ao longo de anos de uso.
Altura de instalação compacta — Os rolamentos de rolos têm uma altura de instalação mais baixa em comparação com outros tipos de rolamentos, permitindo projetos de equipamentos com um perfil geral mais baixo, garantindo estabilidade e resistência.
Tipos de rodízios para rolamentos
Os rodízios para Rolamento vêm em uma ampla gama de designs, cada um otimizado para condições operacionais específicas e prioridades de desempenho. Na TENTE, fabricamos modelos de rolamentos de rolos em vários materiais de rodas, níveis de dureza do piso e configurações de carcaça para atender às demandas de diferentes indústrias. Para garantir um desempenho duradouro em condições húmidas e húmidas, o nosso portfólio também inclui rodízios com rolamentos de aço inoxidável. Ao selecionar a combinação certa de material de roda e design de caixa, pode garantir uma mobilidade fiável e suave na sua aplicação. Abaixo estão alguns tipos de rodízios comumente usados com rolamento de rolos.
Rodízios giratórios para rolamentos
Os rodízios giratórios de rolamento combinam a baixa resistência ao rolamento e a alta capacidade de carga de uma roda de rolamento com a flexibilidade de uma caixa giratória. Isso permite um movimento suave em várias direções, mantendo o manuseio estável e controlado de cargas pesadas. Os elementos de rolamento cilíndricos dentro do rolamento reduzem o atrito entre os anéis interno e externo, facilitando a mudança de direção mesmo sob peso significativo. Estes rodízios giratórios são ideais para aplicações como equipamentos de transporte, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissionais e muito mais. Ao selecionar o material de roda certo, podem ser adaptados para se adequar a uma ampla variedade de ambientes de trabalho. Com a lubrificação com graxa a longo prazo, oferecem um desempenho fiável e de baixa manutenção em aplicações interiores e exteriores.
Rodízios de aço para rolamentos
Os rodízios de rolamento com carcaças de aço combinam o movimento suave e de baixo atrito de um rolamento de rolos com a excepcional resistência e estabilidade de uma estrutura de aço robusta. A carcaça de aço oferece excelente resistência ao impacto, distribuição precisa da carga e uma estrutura rígida que garante o posicionamento seguro das rodas mesmo sob cargas extremas. Isso os torna altamente adequados para ambientes industriais exigentes, onde a confiabilidade e a resistência estrutural são críticas. Um exemplo é a nossa série Alpha, disponível nas variantes fixa e giratória. O Alpha pode ser configurado com uma caixa de aço prensado, emparelhada com um encaixe de placa e uma fechadura total. Utilizando um pneu elástico com rolamento de rolos, o Alpha é capaz de suportar cargas de até 400 kg. Outro exemplo é a nossa série Delta twin. Equipado com uma carcaça de aço prensado pesado e rodas duplas de poliamida com rolamentos de rolos, a Delta twin pode suportar cargas de até 750 kg por rodízio.
Rodízios para rolamentos de aço inoxidável
Os rodízios de rolamentos de aço inoxidável são projetados para ambientes onde a resistência à corrosão e o desempenho de rolamento suave são essenciais. A carcaça de aço inoxidável oferece excelente proteção contra umidade, agentes de limpeza e muitos produtos químicos, tornando-a ideal para aplicações críticas de higiene. Estes rodízios utilizam rolamentos de aço inoxidável para garantir uma mobilidade duradoura em ambientes agressivos. Um exemplo do nosso portefólio é o Zeta stainless. Disponível como rodízios fixos e giratórios, vem com uma caixa de aço inoxidável, um encaixe de placa e pode ser configurado com um bloqueio total ou um bloqueio direcional. Zeta stainless utiliza uma roda de poliamida com um piso de poliuretano, combinado com um rolamento de rolos de aço inoxidável. Dependendo do tamanho, esta configuração pode suportar cargas de até 500 kg.
Áreas de aplicação para rodízios com rolamento de rolos
Os rodízios de rolamentos são ideais para equipamentos de transporte e máquinas que operam a baixas velocidades de deslocamento - até aproximadamente 4 km/h. Proporcionam um rolamento suave sob cargas pesadas, mas não se destinam a uso a alta velocidade. Isso os torna uma excelente escolha para equipamentos de transporte pesado, carrinhos de produção, carrinhos de plataforma e carrinhos de limpeza profissionais, onde estabilidade, capacidade de carga e facilidade de movimento são mais importantes do que manobras rápidas. São também utilizados no retalho e logística, suportando gaiolas de cilindros, acessórios de exposição e loja e carrinhos de compras onde o design compacto, a alta capacidade de carga e a baixa resistência ao rolamento são essenciais.