- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
-
Rodas por Capacidade de Carga
Rodas por Capacidade de Carga
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável em diversas aplicações industriais.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 90 mm, fabricada em polipropileno macio, com material do corpo indefinido. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, e capacidade de carga estática de 1600 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em sistemas de rodízios.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 60 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e uma largura de banda de rodagem de 80 mm, fabricada em polipropileno macio. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo da roda é indefinido, proporcionando versatilidade para diversas aplicações de rodízios industriais.
Roda 78 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 78 mm e largura de banda de rodagem de 78 mm, fabricada em polipropileno macio. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e capacidades de carga dinâmica de 840 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. O material do corpo é indefinido, sendo especificamente concebida para aplicação em rodízios industriais que requerem elevada resistência e desempenho fiável.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável para aplicações industriais que exigem movimentação controlada de cargas pesadas.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e suporte de cargas elevadas.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 68 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1400 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e uma largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 55 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável para aplicações industriais que exigem movimentação de cargas pesadas.
Roda 100 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e uma largura de banda de rodagem de 96 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 750 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável para aplicações industriais que exigem movimentação controlada de cargas pesadas.
Roda 80 mm
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 650 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em rodízios de alta capacidade.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando desempenho confiável para aplicações de rodízios industriais e comerciais.
Roda 200 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de pneu de 75 mm, fabricada com corpo em aço e ferro e pneu elástico preto vulcanizado. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1000 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 34,9 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e largura de 32 mm, montada sobre molde zincado com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O cubo tem 35,5 mm de comprimento e o furo do eixo mede 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e a carga estática suporta até 300 kg, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 150 mm com largura do pneu de 32 mm e comprimento do cubo de 35,5 mm, incorporando um orifício do eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 300 kg. Construída com molde zincado e equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado, integra rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e equipada com rolamento. O cubo possui 48 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech é fabricada em polipropileno com piso do mesmo material do centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12,1 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.