Roda 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Número de produto:
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
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
Deslizamento suave
Superfície de deslizamento de polipropileno para pisos macios e de teflon para pisos duros