- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Tipo de Rolamento
-
Rolamento de Esferas de Precisão
Rodas com Rolamento de Esferas de Precisão
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e largura de 32 mm, montada sobre molde zincado com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O cubo tem 35,5 mm de comprimento e o furo do eixo mede 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e a carga estática suporta até 300 kg, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 150 mm com largura do pneu de 32 mm e comprimento do cubo de 35,5 mm, incorporando um orifício do eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 300 kg. Construída com molde zincado e equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado, integra rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 60 mm com um furo de eixo de 20,1 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 1600 kg, adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 3360 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico e diversas aplicações industriais pesadas.
Roda 82 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 88 mm, apresentando material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 90 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 900 kg a 3 km/h e carga estática de 1800 kg. Adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas, carrinhos de produção, jaulas rolantes, mobiliário de loja e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com largura de banda de rodagem de 45 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano espumado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui comprimento de 53 mm com furo de eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 3 km/h e carga estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 160 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção, equipamento de transporte e construção de máquinas.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 400 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, carrinhos de catering, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 95 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 95 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 40 mm de largura, cubo com 45 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. O corpo em aço ferro incorpora rolamento de esferas de precisão, oferecendo capacidade de carga estática de 800 kg e dinâmica de 400 kg a 3 km/h. Adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 100 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 34 mm de largura, corpo em poliamida e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 45 mm de comprimento com furo de eixo de 8,3 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 320 kg e dinâmica de 160 kg a 4 km/h. Adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 150 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm, largura da banda de 50 mm, comprimento do cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 150 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 150 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 50 mm de largura, cubo com comprimento de 60 mm e furo do eixo de 25 mm de diâmetro. O corpo em alumínio incorpora rolamento de esferas de precisão, oferecendo capacidade de carga estática de 1000 kg e dinâmica de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamentos de transporte.
Roda 100 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 40 mm de largura, cubo de 40 mm de comprimento e furo de eixo de 15 mm de diâmetro, fabricada em alumínio com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 600 kg e capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura, apresentando um diâmetro de 250 mm, furo do eixo de 25 mm e comprimento do cubo de 62 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 2880 kg. Adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas e equipamento médico.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo tem 75 mm de comprimento e o furo do eixo possui 17 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 3 km/h e a capacidade de carga estática atinge 1400 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas logísticos industriais.
Roda 140 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 60 mm de largura, corpo em Ferro Fundido e cubo de 65 mm de comprimento equipado com Rolamento de esferas de precisão, selado, com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e dinâmica de 700 kg a 3 km/h, sendo adequada para aplicações em Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Fabricantes automóveis OEM, Empilhadores, Sistemas AGV pesados e Equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 150 mm com uma banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 32 mm, montada sobre um corpo em polipropileno equipado com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem um comprimento de 36,5 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 160 kg e dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm com banda de rodagem em poliuretano injetado de 40 mm de largura, corpo em poliamida e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 300 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura e diâmetro de 75 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 50 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 3 km/h e carga estática de 1100 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 140 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 50 mm de largura, corpo em Ferro Fundido e cubo de 55 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, selado, oferece capacidade de carga estática de 1260 kg e dinâmica de 630 kg a 3 km/h. Adequada para diversas aplicações industriais incluindo Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Fabricantes automóveis OEM e Equipamento de transporte.
Roda 300 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 300 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 55 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1200 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 90 mm de largura, cubo com comprimento de 90 mm e furo do eixo de 17 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática de 1600 kg e uma carga dinâmica de 800 kg a 3 km/h, equipada com rolamento de esferas de precisão e corpo em aço ferro. É adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura da banda de rodagem de 85 mm, com cubo de 95 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1600 kg e dinâmica de 800 kg a 3 km/h. Fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, incorpora rolamento de esferas de precisão selado. Adequada para diversas aplicações industriais incluindo sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e sistemas logísticos.