Roda 150 mm
Puretech
EAN:
4031582356694
Número de produto:
PIP150x32-Ø8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 150 mm com uma banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 150 mm com uma banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 32 mm, montada sobre um corpo em polipropileno equipado com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem um comprimento de 36,5 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 160 kg e dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques