- Início
- Indústria
- Indústria
- Máquinas e equipamentos de oficina
-
Fabricantes de cerâmica e vidro
Rodízios e Rodas para Fabricação de Cerâmica/Vidro
- Armários de ferramentas
- Bancadas de trabalho
- Equipamento de transporte
- Construção de contentores
- Sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas
- Tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios
- Construção de máquinas
- Equipamento de eliminação de resíduos
- Fabricantes de cerâmica e vidro
- Andaimes
- Empilhadores e empresas de reparação
-
Indústria
- Cuidados de saúde
-
Indústria
- Fabricantes automóveis OEM
- Mobilidade autónoma
-
Máquinas e equipamentos de oficina
- Armários de ferramentas
- Bancadas de trabalho
- Equipamento de transporte
- Construção de contentores
- Sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas
- Tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios
- Construção de máquinas
- Equipamento de eliminação de resíduos
- Fabricantes de cerâmica e vidro
- Andaimes
- Empilhadores e empresas de reparação
- Tecnologia de limpeza
- Indústria e Serviços Aeroespaciais
- Distribuidores
- Estilo de vida
- Rodízios e Rodas
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Unidade de acionamento 125 mm
O E-Drive ultimate é uma unidade de acionamento elétrico para eletromobilidade, equipado com rodízio de diâmetro 125 mm, corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado. A fixação é realizada através de placa de fixação retangular, proporcionando instalação segura e eficiente. Este sistema é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo equipamentos médicos como carrinhos de anestesia e enfermagem, braços em C, tomógrafos e aparelhos de ultrassons, além de aplicações na indústria aeroespacial, automóvel OEM, tecnologia de salas limpas e equipamentos de transporte.
Roda 250 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em ferro fundido, proporcionando robustez e durabilidade excepcionais. O piso em poliuretano fundido possui uma largura de 75 mm, garantindo excelente aderência e resistência ao desgaste. Esta solução técnica é especialmente adequada para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, construção de máquinas, empilhadores, equipamentos de transporte e sistemas logísticos postais.
Roda 230 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 230 mm e é fabricada em ferro fundido, proporcionando elevada resistência e durabilidade. O piso em poliuretano fundido possui uma largura de 82 mm, garantindo excelente aderência e proteção do pavimento. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas e equipamentos de transporte.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com um diâmetro de 250 mm e largura do piso de 80 mm, utilizando material de poliuretano fundido para o piso. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, empilhadores, equipamentos de transporte e carrinhos de produção.
Roda 200 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 3360 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico e diversas aplicações industriais pesadas.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com largura de banda de rodagem de 45 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano espumado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui comprimento de 53 mm com furo de eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 3 km/h e carga estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 95 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 95 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 40 mm de largura, cubo com 45 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. O corpo em aço ferro incorpora rolamento de esferas de precisão, oferecendo capacidade de carga estática de 800 kg e dinâmica de 400 kg a 3 km/h. Adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm, largura da banda de 50 mm, comprimento do cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 150 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 150 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 50 mm de largura, cubo com comprimento de 60 mm e furo do eixo de 25 mm de diâmetro. O corpo em alumínio incorpora rolamento de esferas de precisão, oferecendo capacidade de carga estática de 1000 kg e dinâmica de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamentos de transporte.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura, apresentando um diâmetro de 250 mm, furo do eixo de 25 mm e comprimento do cubo de 62 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 2880 kg. Adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas e equipamento médico.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo tem 75 mm de comprimento e o furo do eixo possui 17 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 3 km/h e a capacidade de carga estática atinge 1400 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas logísticos industriais.
Roda 140 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 60 mm de largura, corpo em Ferro Fundido e cubo de 65 mm de comprimento equipado com Rolamento de esferas de precisão, selado, com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e dinâmica de 700 kg a 3 km/h, sendo adequada para aplicações em Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Fabricantes automóveis OEM, Empilhadores, Sistemas AGV pesados e Equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm com banda de rodagem em poliuretano injetado de 40 mm de largura, corpo em poliamida e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 300 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura e diâmetro de 75 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 50 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 3 km/h e carga estática de 1100 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 140 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 50 mm de largura, corpo em Ferro Fundido e cubo de 55 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, selado, oferece capacidade de carga estática de 1260 kg e dinâmica de 630 kg a 3 km/h. Adequada para diversas aplicações industriais incluindo Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Fabricantes automóveis OEM e Equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 90 mm de largura, cubo com comprimento de 90 mm e furo do eixo de 17 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática de 1600 kg e uma carga dinâmica de 800 kg a 3 km/h, equipada com rolamento de esferas de precisão e corpo em aço ferro. É adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura da banda de rodagem de 85 mm, com cubo de 95 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1600 kg e dinâmica de 800 kg a 3 km/h. Fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, incorpora rolamento de esferas de precisão selado. Adequada para diversas aplicações industriais incluindo sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e sistemas logísticos.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura, corpo em aço ferro e cubo com 85 mm de comprimento. O furo do eixo tem 12 mm de diâmetro e incorpora rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga estática é de 1600 kg e dinâmica de 800 kg a 3 km/h. Adequada para indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, equipamentos de transporte e sistemas logísticos postais.
Roda 125 mm
A roda Novatech em alumínio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em poliuretano fundido. O cubo possui 54 mm de comprimento com furo de 17 mm de diâmetro e rasgo de chaveta. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 1000 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo tem um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de aço inoxidável. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com um comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, incorpora rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda destina-se a aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo tem um comprimento de 58 mm e o furo do eixo possui 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg, tornando-a adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 60 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 20 mm de largura e diâmetro de 60 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda para rodízio é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm com largura de banda de rodagem de 20 mm, construída com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. Equipada com rolamento de esferas de precisão (RS/2RS), possui furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 14 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 140 kg a 3 km/h e carga estática de 280 kg, sendo adequada para aplicações industriais diversas incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.