Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech em alumínio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em poliuretano fundido. O cubo possui 54 mm de comprimento com furo de 17 mm de diâmetro e rasgo de chaveta. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 1000 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITB125x50-Ø17 H7
EAN
4031582397888
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,8 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
17 mm
Comprimento do cubo
54 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Furo com rasgo de chaveta
special-features-image
Funcionalidades especiais