Rodízios giratórios
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 800 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 200 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e equipada com rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é construída com corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida preta, incorporando rolamento de precisão para movimento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 135 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 25 mm
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com piso idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 25 mm e altura total de 36 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 10 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 20 kg. É especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais e industriais onde são necessárias soluções compactas e resistentes.
Rodízio giratório 32 mm
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta adequada para diversas aplicações industriais. A estrutura é fabricada em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 32 mm e altura total de 42,5 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 20 kg a 3 km/h e capacidade estática de 40 kg. É especialmente indicado para armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais.
Rodízio giratório 38 mm
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e incorpora rolamento liso com espaçador, oferecendo um diâmetro de 38 mm. O conjunto apresenta uma altura total de 50,5 mm e suporta uma carga dinâmica de 25 kg a uma velocidade de 3 km/h, bem como uma carga estática máxima de 50 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes industriais e profissionais.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Compacta apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, proporcionando movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 66 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, combinando compacidade com desempenho técnico robusto.
Rodízio giratório 32 mm
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 32 mm e altura total de 42,5 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 3 km/h e capacidade estática de 140 kg. É especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais exigentes.
Rodízio giratório 25 mm
O rodízio giratório Compacta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 25 mm e altura total de 86 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 3 km/h e carga estática de 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade eficiente em aplicações industriais e comerciais que requerem manobrabilidade precisa em espaços reduzidos.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso para funcionamento suave, apresentando um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h ou 480 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório 250 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, utilizando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com diâmetro de 200 mm, banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 250 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 164 mm, proporcionando uma configuração compacta e eficiente. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Vantagens dos rodízios giratórios
Rodízios giratórios facilitam as aplicações em movimento, graças à sua rotação suave de 360° que permite mudanças de direção rápidas e sem esforço. Funcionam especialmente bem em espaços apertados, ajudando a reduzir o esforço e tornando as tarefas diárias mais eficientes. Com opções em diferentes tamanhos e materiais, também protegem pavimentos, absorvem choques e garantem movimentos silenciosos e fiáveis.
Os rodízios giratórios TENTE oferecem vários benefícios:
Manobrabilidade melhorada — A rotação suave permite navegar nas aplicações em cantos apertados e espaços confinados.
Esforço reduzido — Rodízios giratórios reduzem a força necessária para conduzir as cargas. Isso não só facilita o manuseio do equipamento, mas também minimiza a tensão sobre o usuário.
Maior Eficiência - Ao permitir que o equipamento seja facilmente reposicionado ou redirecionado sem levantar ou arrastar, os rodízios giratórios aceleram os fluxos de trabalho. Esta eficiência reduz o tempo de inatividade e o desgaste.
Configuração Flexível - Rodízios giratórios podem ser adaptados a uma ampla variedade de necessidades, desde móveis leves a máquinas industriais pesadas. O seu design permite diferentes materiais de roda, opções de montagem e mecanismos de travamento.
Tipos de Rodízios Giratórios
Rodízios giratórios vêm em uma variedade de designs para atender às diversas necessidades de diferentes aplicações - do transporte industrial pesado a móveis e equipamentos leves. Cada tipo é projetado para oferecer benefícios únicos, oferecendo a combinação perfeita de flexibilidade, manobrabilidade e durabilidade. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios giratórios e as suas principais vantagens:
Rodízios giratórios pesados
Os rodízios giratórios para serviço pesado são construídos para lidar com aplicações exigentes com requisitos de carga elevados. Feitas de materiais robustos como aço e com componentes reforçados, garantem um desempenho fiável mesmo sob uso contínuo. Esses rodízios são comumente usados em ambientes industriais, armazéns e instalações de fabricação onde resistência, durabilidade e manobrabilidade suave são essenciais. Os nossos rodízios giratórios mais fortes suportam cargas de até 15.000 kg cada.
Rodízios giratórios com travão
Os rodízios giratórios com travão facilitam a vida combinando movimentos suaves com estabilidade fiável. Os rodízios giratórios com travão proporcionam mais controlo em comparação com os rodízios giratórios normais, graças à sua capacidade de travar as rodas ou a caixa giratória quando necessário. Enquanto os rodízios giratórios padrão permitem movimentos fáceis em qualquer direção, o mecanismo de freio adicionado garante que sua aplicação permaneça estável quando você precisar, evitando qualquer movimento indesejado. Isto torna-os numa escolha mais segura e fiável para uma variedade de aplicações.
Rodízios Pneumáticos Giratórios
Os rodízios giratórios pneumáticos apresentam rodas cheias de ar que proporcionam excelente absorção de choque e deslocamento suave, mesmo em superfícies ásperas ou irregulares. Eles são comumente usados para aplicações externas ou pesadas, onde proteger cargas sensíveis e garantir fácil manobrabilidade em terrenos desafiadores é fundamental.
Rodízios Giratórios Pequenos
Os pequenos rodízios giratórios são concebidos para aplicações leves onde o tamanho compacto e o movimento fácil são mais importantes. São frequentemente utilizados em mobiliário, expositores e pequenos dispositivos, oferecendo mobilidade suave e fiável sem comprometer o design ou a eficiência do espaço. O nosso menor rodízio giratório impressiona com uma altura total de 33 mm.
Campos de Aplicação para Rodízios Giratórios
Rodízios giratórios são utilizados em muitas indústrias onde a flexibilidade e a manobrabilidade sem esforço são essenciais. Nos cuidados de saúde, são comumente encontrados em aplicações como carrinhos de esterilização, carrinhos de sala limpa, carrinhos de medicamentos e carrinhos de enfermagem. A sua rotação suave permite que a equipa médica mova o equipamento com precisão e segurança, mesmo em espaços apertados como corredores hospitalares ou salas de tratamento. Em ambientes industriais, os rodízios giratórios desempenham um papel vital em equipamentos de transporte, sistemas AGV pesados, carrinhos de produção e carrinhos de limpeza profissional. A sua capacidade de rotação livre torna-os ideais para navegar em grandes armazéns, linhas de montagem e áreas de fabrico com o mínimo esforço. Em móveis e aplicações móveis, rodízios giratórios são usados em carrinhos de catering, gaiolas de rolo, carrinhos de compras, móveis de escritório e equipamentos de viagem como malas. Garantem movimentos silenciosos e suaves e estão disponíveis em designs que combinam perfeitamente com mobiliário moderno ou acessórios comerciais.