Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680TOP250P63
EAN
4031582443066
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
290 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,87 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
360 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
180 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada, garantindo máxima robustez e durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 250 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 250 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, suportando até 1600 kg em carga estática. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada, garantindo máxima robustez e durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 250 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 250 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, suportando até 1600 kg em carga estática. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg