- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Condições de Funcionamento
-
Resistente ao calor
Rodízios Resistentes ao Calor
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e incorpora um rolamento auto-lubrificante para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada. A roda possui diâmetro de 80 mm e é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com piso idêntico ao centro da roda, incorporando rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e duradouro. As dimensões do conjunto incluem uma altura total de 108 mm. Este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais que exigem movimentação controlada e suporte de cargas consideráveis em ambientes com requisitos de resistência térmica.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui um corpo fabricado em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e integra um rolamento auto-lubrificante para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É adequado para aplicações diversificadas incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, proporcionando excelente absorção de impactos e operação silenciosa mesmo em temperaturas elevadas. O sistema de rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura um movimento suave e uma vida útil prolongada. A roda tem um diâmetro de 100 mm e a altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 160 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais pesadas.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para máxima durabilidade e suavidade de movimento. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade superior. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e incorpora um rolamento auto-lubrificante para funcionamento sem manutenção. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 250 kg, sendo ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando excelente durabilidade e funcionamento suave. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e está equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e manutenção reduzida. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade excepcional em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e manutenção reduzida. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e versátil. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em condições exigentes. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor e rolamento auto-lubrificante, oferecendo excelente desempenho térmico e baixa manutenção. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e carga estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, equipamento de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor e rolamento auto-lubrificante para manutenção reduzida. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada. A roda possui um diâmetro de 100 mm, sendo fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, e incorpora um rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e duradouro. O conjunto apresenta uma altura total de 128 mm, proporcionando uma instalação compacta. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática de 300 kg, garantindo desempenho confiável em aplicações industriais exigentes que requerem movimentação controlada e estabilidade estrutural.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor com diâmetro de 100 mm, sendo o material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave. Com altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e capacidade estática de 250 kg. Adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 80 mm de diâmetro é fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com piso idêntico ao centro da roda e rolamento auto-lubrificante que garante funcionamento silencioso e manutenção reduzida. Com altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 80 mm, com corpo em plástico termoendurecido resistente ao calor e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento auto-lubrificante para funcionamento suave e manutenção reduzida. As dimensões incluem uma altura total de 108 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que requerem elevada capacidade de suporte.
Vantagens dos rodízios resistentes ao calor
Rodízios resistentes ao calor são uma solução de mobilidade especializada, concebida para um desempenho fiável em ambientes com altas temperaturas. Construídos com materiais e componentes projetados para suportar o calor sem comprometer a resistência ou a manobrabilidade, garantem um movimento seguro e suave onde os rodízios padrão se degradariam. Seja no processamento de alimentos, produção de panificação ou fabricação industrial, os rodízios resistentes ao calor combinam durabilidade, eficiência e segurança em condições térmicas desafiadoras.
Os rodízios resistentes ao calor TENTE oferecem vários benefícios:
Desempenho fiável em altas temperaturas - Os seus compostos especializados para rodas e componentes resistentes ao calor evitam a deformação, garantindo uma mobilidade consistente em ambientes térmicos exigentes.
Maior Eficiência e Segurança - Rodízios resistentes ao calor ajudam a reduzir o risco de falha do equipamento em ambientes como padarias, cozinhas comerciais e fornos industriais. Ao garantirem um movimento estável em condições extremas, contribuem tanto para a eficiência operacional como para a segurança no local de trabalho.
Opções de montagem flexíveis - Disponíveis com acessórios de placa, furo e haste, os rodízios resistentes ao calor podem ser adaptados a uma ampla variedade de aplicações sem comprometer a estabilidade ou a manobrabilidade.
Tipos de Rodízios Resistentes ao Calor
Rodízios resistentes ao calor estão disponíveis em diferentes configurações para garantir uma mobilidade fiável sob temperaturas elevadas, ao mesmo tempo que satisfazem as suas necessidades individuais de aplicação. As variações no material da roda, design do piso e tipo de encaixe permitem que você combine o rodízio com o ambiente térmico, bem como a carga operacional e os requisitos de montagem.
A nossa série Alpha stainless é oferecida com carcaças robustas fixas e giratórias em aço inoxidável. Esta série apresenta duas opções especializadas de rodas resistentes ao calor. O primeiro combina um corpo de roda de alumínio durável com um piso de borracha de silicone de alto desempenho, capaz de suportar temperaturas de até 250 °C. Esta opção oferece excelente absorção de choque e conforto de rolamento, tornando-o ideal onde o amortecimento de vibrações é essencial. A segunda opção também é classificada para uso contínuo até 250 °C e é construída inteiramente a partir de plástico termoendurecível resistente ao calor, tanto para o corpo da roda como para o piso. Esta variante destaca-se em ambientes que exigem excelente resistência ao desgaste, proporcionando longa vida útil mesmo sob condições térmicas exigentes. Para máxima flexibilidade, os rodízios Alpha Stainless podem ser configurados com um encaixe de placa ou um encaixe de orifício de parafuso, permitindo uma integração perfeita em uma ampla gama de designs de equipamentos.
Áreas de Aplicação para Rodízios Resistentes ao Calor
Os rodízios resistentes ao calor são projetados para ambientes onde temperaturas elevadas fazem parte das operações diárias. São a escolha ideal para padarias, cozinhas comerciais e instalações de produção de alimentos, onde os equipamentos são regularmente expostos a fornos quentes ou superfícies aquecidas. Em ambientes de fabrico, rodízios resistentes ao calor são frequentemente utilizados em carrinhos, racks e carrinhos de transporte que devem passar por zonas de alta temperatura sem comprometer a mobilidade ou a capacidade de carga. Eles são igualmente valiosos em aplicações de armazenamento refrigerado e congelador, onde a resistência ao choque térmico é essencial para equipamentos que se deslocam entre condições extremas de calor e frio. Dependendo da configuração, os rodízios resistentes ao calor TENTE são capazes de suportar temperaturas tão baixas como —40 °C. Ao combinar materiais de roda especializados com carcaças robustas, os rodízios resistentes ao calor garantem um desempenho fiável e segurança em qualquer ambiente onde os rodízios convencionais possam falhar devido à deformação por calor ou degradação do piso.