Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para máxima durabilidade e suavidade de movimento. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem de amortecimento resistente ao calor, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346695
Número de material S4
990035293
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
250 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
1,03 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
85 mm
Housing
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
182 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
91 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Amortecimento, Resistente ao calor
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda
Metalizado
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
8478IDC100P62

O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, proporcionando excelente absorção de impactos e operação silenciosa mesmo em temperaturas elevadas. O sistema de rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura um movimento suave e uma vida útil prolongada. A roda tem um diâmetro de 100 mm e a altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 160 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais pesadas.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
8478IDC100P62

O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um corpo em alumínio com banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor, proporcionando excelente absorção de impactos e operação silenciosa mesmo em temperaturas elevadas. O sistema de rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura um movimento suave e uma vida útil prolongada. A roda tem um diâmetro de 100 mm e a altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 160 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais pesadas.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg