- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Capacidade de Carga
-
Trabalho Leve | < 150 kg
Rodas para aplicações ligeiras/leves
Roda 100 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 34,9 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e equipada com rolamento. O cubo possui 48 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech é fabricada em polipropileno com piso do mesmo material do centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12,1 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento para funcionamento suave. Oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e carga estática de 250 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com largura de banda de rodagem de 45 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano espumado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui comprimento de 53 mm com furo de eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 3 km/h e carga estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 15 mm e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura do piso de 37 mm. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo do eixo de 15 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 75 mm com uma largura de banda de rodagem de 25 mm, fabricada em borracha sólida que não deixa marcas sobre o corpo em polipropileno. O cubo tem um comprimento de 26,5 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga estática é de 120 kg e dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 150 mm com uma banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 32 mm, montada sobre um corpo em polipropileno equipado com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem um comprimento de 36,5 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 160 kg e dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura da banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 26,5 mm, sendo equipada com um furo para eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. O corpo é fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, incorpora rolamento liso e a banda de rodagem utiliza material idêntico ao centro da roda, proporcionando desempenho confiável em aplicações que exigem resistência térmica.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura de banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 31 mm, sendo fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor com material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. Esta roda está equipada com rolamento liso e possui um furo para eixo de 8 mm de diâmetro, oferecendo uma capacidade de carga estática de 150 kg e dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo ideal para aplicações que requerem resistência térmica elevada.
Roda 200 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha de 200 mm de diâmetro e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em chapa de aço com rolamento e cubo de 58 mm de comprimento. O furo do eixo tem 20 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência em rodízios.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 30 mm de largura, apresentando um diâmetro de 80 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, esta roda utiliza rolamento e possui banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com um comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, incorpora rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda destina-se a aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 65 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 65 mm e largura de banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 34,5 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a 4 km/h e carga estática de 240 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 60 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 20 mm de largura e diâmetro de 60 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda para rodízio é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm com largura de banda de rodagem de 20 mm, construída com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. Equipada com rolamento de esferas de precisão (RS/2RS), possui furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 14 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 140 kg a 3 km/h e carga estática de 280 kg, sendo adequada para aplicações industriais diversas incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 100 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando um diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e equipada com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 4 km/h e carga estática de 140 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de poliuretano espumado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui 53 mm de comprimento com furo do eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Vantagens das Rodas Leves
As rodas leves destinam-se a aplicações com cargas modestas de até 150 kg por roda. Oferecem uma rolagem estável e suave onde não é necessária uma capacidade de serviço pesado, sem comprometer o controlo ou a vida útil. Disponíveis em vários materiais, perfis de piso, diâmetros, cubos, furos e tipos de rolamentos, podem ser adaptados às condições do piso, fatores ambientais e às necessidades da sua aplicação. Para obter melhores resultados, emparelhe a roda com uma caixa de rodízio com classificação adequada para atingir a classificação de carga e a estabilidade desejadas. As rodas leves TENTE oferecem vários benefícios principais:
Manobrabilidade ágil e precisa — Projetadas para facilitar o manuseio, as rodas de rodízio leves suportam mudanças direcionais suaves e movimentos controlados em espaços apertados ou com reposicionamento frequente. Isso torna as tarefas do dia-a-dia mais rápidas e previsíveis.
Desempenho ergonómico — Com o conjunto de rolamentos e o diâmetro corretos, as forças de partida e de rolamento permanecem baixas — suportando uma melhor ergonomia de empurrão/tração e reduzindo a fadiga do operador em turnos longos.
Comportamento de rolamento adaptado ao seu pavimento — Escolha compostos como borracha termoplástica, polipropileno ou poliuretano e a geometria certa do piso para equilibrar a baixa resistência ao rolamento, níveis de ruído e proteção do piso. O diâmetro e a largura adequados refinam ainda mais a estabilidade e a qualidade da condução.
Tipos de Rodas Leve
Rodas de Plástico para serviço leve
As rodas de plástico para serviço leve são ideais quando precisa de baixo peso, construção livre de corrosão e rolamento eficiente em pisos lisos e duros. Os corpos das rodas em polipropileno mantêm o equipamento ágil e económico, enquanto o piso mais duro proporciona forças de arranque fáceis — melhor onde a proteção do piso e o ruído são secundários à manobrabilidade. Um produto representativo são as nossas rodas POO. Estas rodas são totalmente feitas de polipropileno e utilizam um rolamento liso. Disponíveis nas variações de diâmetro de roda de 65 mm, 75 mm, 80 mm e 100 mm, as rodas de plástico leve POO — dependendo do seu tamanho — são capazes de suportar cargas de até 140 kg por roda, com versões de 125 mm de diâmetro de roda capazes de suportar cargas ainda maiores.
Rodas de Borracha Leve
As rodas de borracha para serviço leve foram concebidas para proporcionar mobilidade fiável numa vasta gama de ambientes. Ao combinar a dureza do piso com o tipo de piso, pode manter o esforço de rolamento baixo enquanto preserva os acabamentos da superfície - ideal para movimentos frequentes e serviço diário fiável. A aderência depende do composto: borrachas mais macias proporcionam maior aderência e ajudam a mitigar o deslizamento em pisos lisos ou ligeiramente irregulares, enquanto as misturas mais duras favorecem uma menor resistência ao rolamento e forças de partida mais fáceis. Onde a proteção do piso e o funcionamento mais silencioso são prioridades, as rodas de borracha leve de piso macio nos centros de polipropileno são um excelente ajuste. Dentro da nossa seleção, as rodas PIO destacam-se como um exemplo notável. Estas rodas combinam um corpo de roda de polipropileno com um piso de borracha maciça que não marca e um rolamento liso.
Áreas de Aplicação para Rodas Leve
Rodas de rodízio leves são usadas sempre que o equipamento se beneficia de um movimento suave e controlado com cargas mais baixas. Os usos típicos incluem aplicações de retalho, tais como carrinhos de compras, acessórios de loja e monitores móveis; equipamentos de saúde como carrinhos de anestesia, carrinhos de medicamentos e camas de cuidados; equipamentos industriais e de oficina mais leves, incluindo carrinhos de produção e plataforma, armários de ferramentas e bancos de trabalho; e equipamentos de logística, como gaiolas de rolo e carrinhos de transporte menores. A seleção do material e do diâmetro da roda para se adequar ao piso e ao ciclo de trabalho ajuda a equilibrar o esforço de rolamento, o ruído e a proteção da superfície — por exemplo, emparelhar pisos mais duros com pisos macios e pisos mais macios com pisos duros para alcançar o perfil de manuseio e cuidado desejado.