Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha de 200 mm de diâmetro e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em chapa de aço com rolamento e cubo de 58 mm de comprimento. O furo do eixo tem 20 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência em rodízios.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DPR200x50-Ø20 2PR black
EAN
4031582371024
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Peso geral
0,8 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumático, perfil de linha
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais