- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Material do Piso
-
Rodas pneumáticas
Rodas pneumáticas
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório 260 mm
O rodízio giratório Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de polipropileno com 260 mm de diâmetro possui um piso pneumático com perfil de bloco e rolamento de precisão, garantindo excelente mobilidade e aderência. Com uma altura total de 310 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 300 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 260 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que garante elevada durabilidade e resistência. A roda é fabricada em polipropileno de alta qualidade e possui um pneu pneumático com perfil de bloco, proporcionando excelente aderência e absorção de choques em diversas superfícies. O sistema de rolamento assegura um movimento suave e eficiente durante o funcionamento. Com um diâmetro de roda de 260 mm e uma altura total de 310 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada performance e fiabilidade em ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem pneumática de perfil de linha e rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 150 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 200 mm de diâmetro é construída em chapa de aço com pneu pneumático de perfil de linha e rolamento de precisão, garantindo excelente desempenho em diversas superfícies. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e capacidade estática de 150 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada. A roda é construída com chapa de aço e possui um pneu pneumático com perfil de linha, montada sobre rolamento para garantir movimento suave e durabilidade. O diâmetro da roda é de 200 mm, proporcionando excelente capacidade de rolamento sobre diversas superfícies. A altura total do conjunto é de 240 mm, oferecendo uma configuração compacta e eficiente. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que exigem alta resistência e confiabilidade operacional em ambientes exigentes.
Vantagens dos Rodízios Pneumáticos
Rodas pneumáticas são concebidos para proporcionar excepcional absorção de choque e mobilidade suave, mesmo em superfícies irregulares ou exteriores. Os seus pneus cheios de ar amortecem as cargas contra vibrações e impactos, protegendo tanto as mercadorias transportadas como a própria aplicação. Isso os torna uma excelente escolha para aplicações onde o conforto, a segurança da carga e a redução de ruído são fatores-chave.
Os rodízios pneumáticos TENTE oferecem vários benefícios:
Absorção de choque superior - Rodas pneumáticas utilizam pneus cheios de ar para amortecer as cargas contra choques e vibrações. Isto é ideal para o transporte de mercadorias delicadas ou equipamentos sensíveis sobre superfícies irregulares ou exteriores.
Operação suave e silenciosa - O seu piso macio e flexível reduz o ruído de rolamento e proporciona um movimento suave, mesmo em terrenos acidentados. Isso torna os rodízios pneumáticos adequados para ambientes sensíveis ao ruído e para uso em superfícies mistas.
Excelente Tração em Superfícies Irregulares - Com perfis de piso em bloco ou nervurados, os rodízios pneumáticos mantêm uma aderência confiável em caminhos exteriores, cascalho ou pavimentos irregulares. Isso garante um manuseio estável e controlado mesmo em ambientes desafiadores.
Protecção de Pisos e Equipamentos - O material macio dos pneus ajuda a minimizar as forças de impacto, protegendo tanto os artigos transportados como as superfícies sobre as quais se deslocam. Também distribuem o peso por uma área maior e aplicam menos pressão no chão. Isso evita danos nos pisos e reduz o desgaste do equipamento de manuseio.
Tipos de Rodízios Pneumáticos
Rodas pneumáticas estão disponíveis em versões giratórias e fixas com perfis de linha ou de bloco, cada um projetado para atender a requisitos específicos de mobilidade e superfície. Abaixo estão os diferentes tipos de rodízios pneumáticos e as suas principais vantagens:
Rodízios Pneumáticos com Perfil de Bloco
Os rodízios pneumáticos com perfil de bloco proporcionam máxima tração e estabilidade em superfícies irregulares, macias ou exteriores. O design do piso garante uma aderência segura ao navegar em cascalho, relva ou solo áspero, reduzindo o risco de escorregamento sob carga. Eles são comumente usados em aplicações como equipamentos de eliminação de resíduos, construção de contêineres e muito mais, onde o movimento seguro sobre superfícies externas ou não pavimentadas é essencial. O nosso Alpha está disponível com uma roda pneumática de 260 mm com perfil de bloco. Utilizando uma caixa giratória em chapa de aço, este rodízio é capaz de lidar com cargas estáticas de até 300 kg e cargas de até 150 kg a uma velocidade de 4 km/h.
Rodízios Pneumáticos com Perfil de Linha
Os rodízios pneumáticos de perfil de linha são otimizados para um rolamento suave e estabilidade direcional. O piso com nervuras reduz a resistência ao rolamento, tornando mais fácil empurrar ou rebocar equipamentos sobre superfícies exteriores firmes, como caminhos pavimentados, asfalto ou betão. Estes rodízios são comumente utilizados em ambientes de logística de retalho e armazenagem, permitindo a movimentação eficiente de cargas sobre superfícies industriais mistas. O nosso Alpha está disponível com uma roda pneumática de 200 mm com perfil de linha. Utilizando uma caixa giratória ou fixa em chapa de aço, este rodízio é capaz de suportar cargas estáticas de até 150 kg e cargas de até 75 kg a uma velocidade de 4 km/h.
Rodízios Pneumáticos Fixos
Os rodízios pneumáticos fixos proporcionam localização e estabilidade em linha reta, tornando-os uma escolha essencial para cargas pesadas ou equipamentos que devem percorrer caminhos previsíveis. Emparelhados com rodízios giratórios na extremidade oposta do carrinho ou equipamento, criam uma combinação fiável para o transporte guiado. O nosso Alpha está disponível com caixa fixa em chapa de aço, com uma roda pneumática de 200 mm com perfil de linha.
Rodízios Giratórios Pneumáticos
Os rodízios pneumáticos giratórios oferecem excelente manobrabilidade, permitindo que as aplicações naveguem em espaços apertados e mudem de direção suavemente, mesmo em terrenos irregulares. Os seus pneus cheios de ar absorvem choques e vibrações, protegendo bens sensíveis durante o manuseamento. São habitualmente utilizados em gaiolas de rolos, sistemas pós-logísticos e equipamento exterior móvel. O nosso Alpha está disponível com uma caixa giratória em chapa de aço, com uma roda pneumática de perfil de linha ou perfil de bloco.
Áreas de Aplicação para Rodízios Pneumáticos
Rodas pneumáticas são usados sempre que a absorção de choque, redução de ruído e mobilidade suave em terrenos irregulares são necessários. Os seus pneus cheios de ar protegem cargas e equipamentos sensíveis, tornando-os particularmente valiosos para aplicações industriais e logísticas. Em ambientes industriais, rodízios pneumáticos são instalados em equipamentos de eliminação de resíduos, unidades de construção de contentores, ferramentas de construção de máquinas e muito mais, proporcionando transporte fiável através de pátios exteriores e pavimentos ásperos. As suas propriedades de amortecimento das vibrações também os tornam adequados para fabricantes de cerâmica e vidro, onde os produtos delicados devem ser manuseados com cuidado. Em aplicações logísticas, os rodízios pneumáticos garantem um manuseamento suave de paletes e bonecos de rolos, gaiolas e sistemas pós-logísticos, apoiando a movimentação segura e eficiente de materiais em armazéns, docas de carga e áreas de transporte ao ar livre.