Rodízio fixo 200 mm
Alpha
EAN:
4031582439175
Número de produto:
3478DPR200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aç...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada. A roda é construída com chapa de aço e possui um pneu pneumático com perfil de linha, montada sobre rolamento para garantir movimento suave e durabilidade. O diâmetro da roda é de 200 mm, proporcionando excelente capacidade de rolamento sobre diversas superfícies. A altura total do conjunto é de 240 mm, oferecendo uma configuração compacta e eficiente. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que exigem alta resistência e confiabilidade operacional em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais