- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
-
Rodas por Condições de Funcionamento
Rodas por Condições de Funcionamento
Roda 75 mm
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura da banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 26,5 mm, sendo equipada com um furo para eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. O corpo é fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, incorpora rolamento liso e a banda de rodagem utiliza material idêntico ao centro da roda, proporcionando desempenho confiável em aplicações que exigem resistência térmica.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura de banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 31 mm, sendo fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor com material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. Esta roda está equipada com rolamento liso e possui um furo para eixo de 8 mm de diâmetro, oferecendo uma capacidade de carga estática de 150 kg e dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo ideal para aplicações que requerem resistência térmica elevada.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, sendo fabricada com corpo em poliamida eletro-condutivo e pneu elástico vulcanizado que não deixa marcas e possui propriedades antiestáticas. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamentos de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada com molde zincado e equipada com borracha sólida, preta, eletro-condutivo. O cubo possui comprimento de 35,5 mm com furo de eixo de 8,3 mm de diâmetro e rolamento de esferas de precisão, selado. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 100 mm
A roda Elastech heat é uma roda de rodízio com corpo em alumínio e diâmetro de 100 mm, apresentando uma banda de rodagem de 35 mm de largura fabricada em material com amortecimento resistente ao calor. O cubo possui 45,5 mm de comprimento e está equipado com rolamento auto-lubrificante, sendo o furo do eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 160 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações que exigem resistência térmica e capacidade de amortecimento.
Roda 100 mm
A roda Elastech heat é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm, fabricada com corpo em alumínio e banda de rodagem em material de amortecimento resistente ao calor. O cubo possui comprimento de 45 mm com furo do eixo de 8,3 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais.
Roda 80 mm
A roda Duratech heat é uma roda para rodízio fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 35 mm. O cubo possui comprimento de 45,5 mm e furo do eixo com diâmetro de 8 mm, equipado com rolamento auto-lubrificante. A banda de rodagem é fabricada no mesmo material do centro da roda. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg.
Roda 100 mm
A roda Duratech heat é uma roda para rodízio fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 35 mm. O cubo possui comprimento de 45,5 mm e furo do eixo com diâmetro de 8 mm, equipado com rolamento auto-lubrificante. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 250 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat é fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, com diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 25 mm. O cubo possui comprimento de 31,8 mm e furo para eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento auto-lubrificante. A banda de rodagem é do mesmo material do centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda suporta uma carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática máxima de 100 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem resistência térmica.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat é fabricada em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 27 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento auto-lubrificante. O material da banda de rodagem é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. Esta roda suporta uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 100 kg.