Roda 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367355
Número de produto:
WOO075x25-Ø8 HL26,5
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Resistência constante ao calor
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura da banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 26,5 mm, s...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech heat apresenta um diâmetro de 75 mm com largura da banda de rodagem de 25 mm e comprimento do cubo de 26,5 mm, sendo equipada com um furo para eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. O corpo é fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, incorpora rolamento liso e a banda de rodagem utiliza material idêntico ao centro da roda, proporcionando desempenho confiável em aplicações que exigem resistência térmica.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos