- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Capacidade de Carga
-
Uso Intensivo | 500 - 1.500 kg
Rodas Alta Carga
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável em diversas aplicações industriais.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 90 mm, fabricada em polipropileno macio, com material do corpo indefinido. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, e capacidade de carga estática de 1600 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em sistemas de rodízios.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 60 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e uma largura de banda de rodagem de 80 mm, fabricada em polipropileno macio. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h. O material do corpo da roda é indefinido, proporcionando versatilidade para diversas aplicações de rodízios industriais.
Roda 78 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 78 mm e largura de banda de rodagem de 78 mm, fabricada em polipropileno macio. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e capacidades de carga dinâmica de 840 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. O material do corpo é indefinido, sendo especificamente concebida para aplicação em rodízios industriais que requerem elevada resistência e desempenho fiável.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável para aplicações industriais que exigem movimentação controlada de cargas pesadas.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e suporte de cargas elevadas.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 68 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1400 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e uma largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 55 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável para aplicações industriais que exigem movimentação de cargas pesadas.
Roda 100 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e uma largura de banda de rodagem de 96 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 750 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando desempenho confiável para aplicações industriais que exigem movimentação controlada de cargas pesadas.
Roda 80 mm
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 650 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em rodízios de alta capacidade.
Roda 200 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de pneu de 75 mm, fabricada com corpo em aço e ferro e pneu elástico preto vulcanizado. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1000 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 60 mm com um furo de eixo de 20,1 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 1600 kg, adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 82 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 88 mm, apresentando material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 90 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 900 kg a 3 km/h e carga estática de 1800 kg. Adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas, carrinhos de produção, jaulas rolantes, mobiliário de loja e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm, largura da banda de 50 mm, comprimento do cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 150 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 150 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 50 mm de largura, cubo com comprimento de 60 mm e furo do eixo de 25 mm de diâmetro. O corpo em alumínio incorpora rolamento de esferas de precisão, oferecendo capacidade de carga estática de 1000 kg e dinâmica de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamentos de transporte.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura, apresentando um diâmetro de 250 mm, furo do eixo de 25 mm e comprimento do cubo de 62 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 2880 kg. Adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas e equipamento médico.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo tem 75 mm de comprimento e o furo do eixo possui 17 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 3 km/h e a capacidade de carga estática atinge 1400 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas logísticos industriais.
Roda 140 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 60 mm de largura, corpo em Ferro Fundido e cubo de 65 mm de comprimento equipado com Rolamento de esferas de precisão, selado, com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e dinâmica de 700 kg a 3 km/h, sendo adequada para aplicações em Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Fabricantes automóveis OEM, Empilhadores, Sistemas AGV pesados e Equipamento de transporte.
Vantagens das rodas de Rodízio serviço pesado
Rodas Alta Carga são concebidas para aplicações exigentes, onde cada roda deve suportar de forma fiável entre 500 kg e 1500 kg, enquanto continua a rolar de forma suave e estável. As nossas rodas são construídas com materiais reforçados e componentes robustos, garantindo um desempenho duradouro mesmo nos ambientes mais difíceis. O desempenho depende do sistema completo, portanto, a roda deve ser emparelhada com uma carcaça de rodízio com classificação adequada, o rolamento certo e um conceito de cubo/eixo que corresponda ao seu ciclo de trabalho individual e às condições do piso. As rodas de rodízio resistente TENTE oferecem uma variedade de vantagens importantes:
Alta Capacidade de Carga — O corpo Roda, os cubos e os materiais do piso são projetados para transportar pesos substanciais sem deformação excessiva, mantendo a roda redonda sob cargas estáticas e dinâmicas. O emparelhamento correto com a carcaça assegura a carga final admissível e a estabilidade lateral do conjunto.
Movimento estável — A geometria do piso otimizada e os rolamentos de alta qualidade reduzem a resistência ao arranque e ao rolamento, para que cargas pesadas possam ser movidas com menos esforço de empurrão/tração. A seleção de uma banda de rodagem mais larga e o diâmetro apropriado da roda melhora a estabilidade em linha reta e minimiza a vibração em corridas mais longas.
Maior Durabilidade — Os decolamentos resistentes e os centros robustos resistem à abrasão, ao corte/rasgo e ao impacto. Isso prolonga a vida útil em pisos irregulares, em limiares e em fluxos de trabalho stop-start.
Valor otimizado do ciclo de vida — Opções com rolamentos vedados ou protegidos, graxas adequadas à temperatura e componentes resistentes à corrosão ajudam a manter o desempenho entre os intervalos de manutenção. A combinação de longa vida útil e menor esforço ergonômico se traduz em um custo total de propriedade estável.
Tipos de Rodas Pesadas
As rodas de rodízio para serviço pesado estão disponíveis em uma ampla gama de designs para atender a diferentes requisitos de carga, condições do piso e outras demandas ambientais. Quer a sua prioridade seja redução de ruído, resistência à abrasão, proteção contra descargas elétricas ou lavabilidade, existe uma configuração adequada. Ao selecionar a combinação certa de material da roda, tamanho da roda, tipo de rolamento e o tipo de caixa para emparelhar a roda resistente, pode otimizar o desempenho e a vida útil para a sua aplicação específica. Abaixo estão alguns dos tipos comumente usados de rodas de rodízio para serviço pesado e suas principais vantagens:
Rodas de Rodízio pequenas e pesadas
Quando o espaço de instalação é apertado mas as cargas são substanciais, as rodas de rodízio para serviço pesado de baixo perfil proporcionam uma capacidade impressionante com uma altura total mínima. As rodas de poliamida resistente TENTE TOP combinam uma carroçaria rígida em poliamida e um piso, com rolamentos de esferas de precisão e uma faixa de temperatura de -40 a +80 °C. As capacidades típicas atingem 600 kg a Ø80 mm, 720 kg a Ø100 mm e 840 kg a Ø125 mm por roda, tornando-as ideais onde as soluções de baixa construção ainda devem suportar um peso sério. Estas rodas também estão disponíveis em diâmetros de roda maiores, se necessário para aplicações que proporcionam mais espaço de instalação. O emparelhamento com uma caixa de classificação adequada garante a carga final admissível e a estabilidade lateral para a aplicação.
Rodas de Rodízio de Borracha para Serviço Pesado
As rodas de rodízio de borracha pesadas são escolhidas quando o amortecimento de choque e a proteção do piso são tão importantes quanto a classificação de carga. Com centros de ferro fundido ou aço e pneus elásticos vulcanizados ou bandas de rodagem de borracha maciça, combinam rolamento compatível com durabilidade industrial. As rodas TENTE FVP (centro em ferro fundido, 67 Shore A borracha maciça) oferecem capacidades de 600 kg a Ø200 mm, 810 kg a Ø250 mm e até 960 kg a Ø300 mm. Para centros de aço prensado e um piso de pneu elástico vulcanizado emparelhado com um rolamento de esferas de precisão, a série SEP fornece até 600 kg a Ø200 mm. Selecione o diâmetro e a construção do centro para equilibrar a capacidade de carga, o comportamento de vibração e a vida útil - em seguida, emparelhe com uma carcaça correspondente para a classificação de montagem necessária.
Rodas de poliuretano para serviço pesado
As rodas de poliuretano para serviços pesados proporcionam uma resistência ao rolamento muito baixa e elevada resistência ao desgaste sob cargas sustentadas — adequadas para longas tiragens, ciclos de arranque-paragem repetidos e pisos industriais lisos. As gamas de rodas TENTE FCP/ICP Ultratech combinam centros de ferro fundido ou alumínio com poliuretano fundido premium. As capacidades representativas são de 800 kg por roda a Ø160-200 mm, com versões adaptadas para velocidades mais elevadas até 16 km/h. A combinação certa de diâmetro da roda, perfil do piso e precisão do rolamento - juntamente com uma carcaça classificada para o ciclo de trabalho - garante um manuseio previsível e um longo intervalo de serviço, mesmo em uso exigente.
Áreas de Aplicação para Rodas Pesadas
As rodas de rodízio para serviço pesado são utilizadas numa ampla gama de indústrias, onde a mobilidade durável e as altas capacidades de carga são essenciais. As nossas rodas combinam suporte fiável com precisão e flexibilidade para suportar até os desafios mais complexos e ambientes mais difíceis. Rodas Alta Carga são essenciais em ambientes industriais. Os centros de armazém e logística os utilizam para transporte e armazenamento de objetos pesados usando aplicações como carrinhos de paletes, gaiolas de rolos, estantes pesadas e muito mais, garantindo assim que as mercadorias sejam manuseadas de forma eficiente. Em ambientes médicos e laboratoriais suportam grandes dispositivos, equipamentos de diagnóstico, unidades de esterilização e estações de trabalho móveis que exigem manobras precisas e construções compatíveis com a higiene. Os espaços de retalho e comerciais utilizam-nas, por exemplo, sob expositores pesados e balcões móveis onde o reposicionamento seguro e o cuidado do chão são essenciais. Em canteiros de obras e aplicações exteriores, as rodas pesadas transportam andaimes móveis, carrinhos de ferramentas e plataformas de transporte sobre superfícies mais resistentes e cargas de choque mais elevadas.