Roda 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369564
Número de produto:
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 55 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 55 mm, fabricada em polipropileno macio, sendo adequada para aplicações em rodízios. O material do corpo encontra-se indefinido nas especificações técnicas. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade máxima de 3 km/h, proporcionando versatilidade para diversas aplicações industriais.
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
Deslizamento suave
Superfície de deslizamento de polipropileno para pisos macios e de teflon para pisos duros